français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique : Fabrication de fils et  cables électriques industriels et cables à fibre optique - www.nexans.fr - Cable electrique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


TITARC ( norme H01N2-D)

Signet Imprimer Contactez-nous
TITARC ( norme H01N2-D)
Normes
Internationales  HD 22.6
Nationales  NF C 32-510
Description

L'industrie, et la construction métallique plus précisement, est une grosse consommatrice d'acier sous toutes ses formes : tôles, tubes ou profilés. En conséquence le métier du soudage est prépondérant dans cette activité.

Nexans est présent sur ce marché, et propose à sa clientèle une gamme de câbles de soudage dont la principale propriété se caractérise par une grande souplesse.

Utilisation

Alimentation de postes mobiles.

Ce câble (ex. 100 SSN) relie l'appareil de soudure à la pince porte-électrode. Il convient également pour toute liaison très souple fonctionnant sous une faible tension.

Les âmes souples et la gaine renforcée apportent une très grande flexibilité et une excellente tenue à la déformation.

Marquage de la gaine

<HAR> USE H01N2-D - 1 x s

s : section en mm²


 Haut
Caractéristiques
Caractéristiques de construction
Gaine extérieure Polychloroprène  
Protection Ruban (facultatif)  
Couleur de la gaine Noir  
Nature de l'âme Cuivre nu  
Caractéristiques dimensionnelles
Normes dimensionnelles IEC 60228, NF C 32-013  
Nombre de conducteurs 1  
Caractéristiques mécaniques
Résistance mécanique aux chocs Moyenne  
Flexibilité du câble Très flexible  
Caractéristiques d'utilisation
Température maximale sur l'âme en court circuit 250°C  
Température maximale sur l'âme 85°C  
Conditionnement Longueur à la coupe  
Résistance chimique Bonne  
Résistance aux intempéries Bonne  
Température ambiante d'utilisation, plage -25 .. 60°C  
Etanchéité AD2  
Non propagateur de la flamme C2, NF C 32-070  

 Haut
Nexans © copyright 2001 - 2009   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site