français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique : Fabrication de fils et  cables électriques industriels et cables à fibre optique - www.nexans.fr - Cable electrique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


Câbles de soudage extra-souples H01N2-E

Signet Imprimer Contactez-nous
Câbles de soudage extra-souples H01N2-E
Normes
Internationales  HD 22.6
Nationales  NF C 32-510
Description

L'industrie, et la construction métallique plus précisement, est une grosse consommatrice d'acier sous toutes ses formes : tôles, tubes ou profilés. En conséquence le métier du soudage est prépondérant dans cette activité.

Nexans est présent sur ce marché, et propose à sa clientèle une gamme de câbles de soudage dont la principale propriété se caractérise par une extrême souplesse.

Utilisation

Alimentation de postes mobiles.

Ce câble (ex. 100 SSN) relie l'appareil de soudure à la pince porte-électrode. Il convient également pour toute liaison très souple fonctionnant sous une faible tension.

Les âmes extra-souples apportent une très grande flexibilité et une excellente tenue à la déformation.

Marquage de la gaine

<HAR> USE H01N2-E - 1 x s

s : section en mm²


 Haut
Caractéristiques
Caractéristiques de construction
Gaine extérieure Polychloroprène  
Protection Ruban (facultatif)  
Flexibilité de l'âme Ultra-souple classe 6  
Couleur de la gaine Noir  
Nature de l'âme Cuivre nu  
Caractéristiques dimensionnelles
Normes dimensionnelles IEC 60228, NF C 32-013  
Nombre de conducteurs 1  
Caractéristiques mécaniques
Résistance mécanique aux chocs Moyenne  
Flexibilité du câble Très flexible  
Caractéristiques d'utilisation
Température maximale sur l'âme en court circuit 250°C  
Température maximale sur l'âme 85°C  
Conditionnement Longueur à la coupe  
Résistance chimique Bonne  
Résistance aux intempéries Bonne  
Température ambiante d'utilisation, plage -25 .. 60°C  
Non propagateur de la flamme C2, NF C 32-070  

 Haut
Recherche Paramétrique
Section du conducteur  mm²
Etanchéité  
Appliquer
Annuler
Votre sélection   8/8
Sélectionner tous les produits Référence Nexans Référence pays Désignation du produit Section (mm²) Etanchéité
Produit à fabriquer 10056639 H01N2-E 1x120 longueur à la coupe 120 AD6
10056640 1813360 H01N2-E 1x150 longueur à la coupe 150 AD6
10056626 1813300 H01N2-E 1x16 longueur à la coupe 16 AD6
10056628 1813290 H01N2-E 1x25 longueur à la coupe 25 AD6
10056631 1813310 H01N2-E 1x35 longueur à la coupe 35 AD6
10056634 1813330 H01N2-E 1x50 longueur à la coupe 50 AD6
10056637 1813340 H01N2-E 1x70 longueur à la coupe 70 AD6
10056638 1813350 H01N2-E 1x95 longueur à la coupe 95 AD6
Ajouter à mes favoris

 Haut
Compléments
Câbles de soudage extra-souples H01N2-E    Certificat de conformité (pdf) (291 kB)
Homologation certificates

 Haut
Nexans © copyright 2001 - 2009   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site