français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique : Fabrication de fils et  cables électriques industriels et cables à fibre optique - www.nexans.fr - Cable electrique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


Câbles de soudage souples à gaine renforcée H01N2-D

Signet Imprimer Contactez-nous
Câbles de soudage souples à gaine renforcée H01N2-D
Normes
Internationales  HD 22.6
Nationales  NF C 32-510
Description

L'industrie, et la construction métallique plus précisement, est une grosse consommatrice d'acier sous toutes ses formes : tôles, tubes ou profilés. En conséquence le métier du soudage est prépondérant dans cette activité.

Nexans est présent sur ce marché, et propose à sa clientèle une gamme de câbles de soudage dont la principale propriété se caractérise par une grande souplesse.

Utilisation

Alimentation de postes mobiles.

Ce câble (ex. 100 SSN) relie l'appareil de soudure à la pince porte-électrode. Il convient également pour toute liaison très souple fonctionnant sous une faible tension.

Les âmes souples et la gaine renforcée apportent une très grande flexibilité et une excellente tenue à la déformation.

Marquage de la gaine

<HAR> USE H01N2-D - 1 x s

s : section en mm²


 Haut
Caractéristiques
Caractéristiques de construction
Gaine extérieure Polychloroprène  
Protection Ruban (facultatif)  
Couleur de la gaine Noir  
Nature de l'âme Cuivre nu  
Caractéristiques dimensionnelles
Normes dimensionnelles IEC 60228, NF C 32-013  
Nombre de conducteurs 1  
Caractéristiques mécaniques
Résistance mécanique aux chocs Moyenne  
Flexibilité du câble Très flexible  
Caractéristiques d'utilisation
Température maximale sur l'âme en court circuit 250°C  
Température maximale sur l'âme 85°C  
Résistance chimique Bonne  
Résistance aux intempéries Bonne  
Température ambiante d'utilisation, plage -25 .. 60°C  
Etanchéité AD2  
Non propagateur de la flamme C2, NF C 32-070  

 Haut
Recherche Paramétrique
Section du conducteur  mm²
Flexibilité de l'âme  
Conditionnement  
Appliquer
Annuler
Votre sélection   8/8
Sélectionner tous les produits Référence Nexans Désignation du produit Section (mm²) Flexibilité de l'âme Conditionnement
Produit à fabriquer 10007921 H01N2-D 1x120 longueur à la coupe 120 Ultra-souple classe 6 Longueur à la coupe
Produit à fabriquer 10056622 H01N2-D 1x150 longueur à la coupe 150 Ultra-souple classe 6 Longueur à la coupe
Produit à fabriquer 10056569 H01N2-D 1x16 longueur à la coupe 16 Ultra-souple classe 6 Longueur à la coupe
Produit à fabriquer 10056645 H01N2-D 1x25 longueur à la coupe 25 Ultra-souple classe 6 Longueur à la coupe
Produit à fabriquer 10056647 H01N2-D 1x35 longueur à la coupe 35 Ultra-souple classe 6 Longueur à la coupe
Produit à fabriquer 10056643 H01N2-D 1x50 longueur à la coupe 50 Ultra-souple classe 6 Longueur à la coupe
Produit à fabriquer 10056642 H01N2-D 1x70 longueur à la coupe 70 Ultra-souple classe 6 Longueur à la coupe
Produit à fabriquer 10007934 H01N2-D 1x95 longueur à la coupe 95 Ultra-souple classe 6 Longueur à la coupe
Ajouter à mes favoris

 Haut
Nexans © copyright 2001 - 2009   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site