|
Des câbles alliant résistance et fiabilité pour vos pompes de puits En tant que fabricant spécialiste des pompes immergées, vous contribuez à la fourniture d’eau destinée à la consommation ou à l’irrigation. Ces pompes étant souvent installées dans des forages dont la profondeur peut atteindre 200 mètres, vous avez besoin de câbles d’alimentation, résistants et non polluants, bénéficiant d’une attestation de conformité sanitaire (ACS). Vous souhaitez que ces câbles conservent leurs propriétés électriques sous l’eau, qu’ils conviennent à toutes les applications, et assurent un fonctionnement durable : Nexans fabrique des câbles pour les pompes immergées développés spécialement pour être opérationnels jusqu’à une profondeur de 200 mètres. Les câbles LYONIPOMPE de tension 0,6/1 kV, à isolant en polyéthylène réticulé et gaine en polychlorure de vinyle sont classés AD8 d’après la norme d’installation NF C 15-100 . Les essais de qualification ont été réalisés par le L.C.I.E. ( Laboratoire Central de l’Industrie Electrique ) , l’un des plus éminents laboratoires de test au monde . Nos matériaux utilisés possèdent d’excellentes propriétés en terme d’absorption d’eau, et apportent aux câbles une excellente longévité. De plus, tous nos matériaux ne contiennent aucun agent polluant (plomb ou composants chimiques solubles), ils contribuent à préserver la pureté de l’eau tout au long de la durée de vie du puits. Les câbles LYONIPOMPE passent avec succès les essais de criblage de la norme XP P 41-250 imposés pour l’obtention de l’ACS ( Attestation de Conformité Sanitaire ) . L’ACS délivrée par un laboratoire agréé par le Ministère de la Santé est obligatoire pour tout matériau ou accessoire en contact de l’eau destinée à la consommation humaine
|