français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique: Fabrication de cables électriques industriels et cables à fibre optique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


Fils d'installation BT

Signet catalogue Contactez-nous
Description

Les fils domestiques sont des produits à usage courant, ils sont particulièrement recommandés pour la réalisation d'installations électriques fixes.

Ils sont classés 300/500 volts ou 450/750 volts, catégorie C2 en ce qui concerne leur comportement au feu.

Les fils domestiques sont fabriqués conformément à des normes nationales françaises "NF" ou aux documents harmonisés européens "H.D" ou "E.N". Ils sont aussi conformes aux normes internationales CEI correspondantes. Les produits fabriqués disposent de ce fait de l'un des labels qualité NF-USE ou USE . Afin d'assurer la conformité des installations électriques, les produits portant ces labels doivent être employés selon les règles de l'art décrites dans la norme régissant les installations électriques basse tension NF C 15-100.

Sauf exceptions, les fils domestiques sont tenus en stock en conditionnements standards.


Caractéristiques
Caractéristiques de construction
Isolation PVC  
Nature de l'âme Cuivre nu  
Caractéristiques mécaniques
Résistance mécanique aux chocs Faible  
Caractéristiques d'utilisation
Température maximale sur l'âme 70°C  
Température maximale sur l'âme en court circuit 160°C  
Température ambiante d'utilisation, plage -5 .. 60°C  
Résistance aux intempéries Bonne  
Non propagateur de la flamme C2, NF C 32-070  
Résistance chimique Accidentelle  
Etanchéité AD2  

 Haut
Recherche Paramétrique
Sans plomb  
Appliquer
Annuler
Votre sélection   1/1
 
Standards  

 Haut

Nexans © copyright 2001 - 2008   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site