français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique : Fabrication de fils et  cables électriques industriels et cables à fibre optique - www.nexans.fr - Cable electrique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


H05VV5-F (CNOMO)

Signet Contactez-nous
H05VV5-F (CNOMO)
Normes
Internationales  HD 21.13 S1
Nationales  DIN VDE 0281 Part. 13/5/96; NF C 32-070; NF C 32-201
Description

Application:

Les câbles H05VV5-F (CNOMO), tension assignée 300 / 500 V, conviennent pour tous les équipements des machines et pour toutes les liaisons souples où la meilleure protection contre la présence d'huile ou d'acide est recherchée.

NEXANS a retenu pour cette série de câbles souples :

  • la recommandation CNOMO E 03.40.150 N qui impose des mélanges d'isolation et de gainage ayant une excellent tenue aux huiles de coupe;
  • la recommandation CNOMO E 03.42.240 N qui préconise certaines compositions.
  • Repérage des conducteurs

    Par numéros avec 1 conducteur vert/jaune à partir de 3 conducteurs.

    Marquage de la gaine 

    CNOMO H05VV5-F - n G s NF C 32-206 - USE N° Usine


     Haut
    Caractéristiques
    Caractéristiques de construction
    Nature de l'âme Cuivre nu  
    Flexibilité de l'âme Souple classe 5  
    Isolation PVC  
    Protection Ruban polyester (facultatif)  
    Gaine extérieure PVC  
    Sans plomb Oui  
    Couleur de la gaine Gris  
    Caractéristiques électriques
    Tension de service nominale Uo/U 300 / 500 V  
    Caractéristiques mécaniques
    Flexibilité du câble Souple  
    Résistance mécanique aux chocs Faible  
    Caractéristiques d'utilisation
    Résistance aux intempéries Bonne  
    Résistance chimique Excellente  
    Température ambiante d'utilisation, plage -40 .. 80°C  
    Résistance aux huiles Oui  
    Conditionnement Longueur à la coupe  

     Haut
    Recherche Paramétrique
    Section du conducteur  mm²
    Nombre de conducteurs  
    Appliquer
    Annuler
    Votre sélection   45/45
    Sélectionner tous les produits Référence Nexans Référence pays Désignation du produit Section (mm²) Nbre conducteurs
    10046539 01403060 H05VV5-F (CNOMO) 12G0.75 longueur à la coupe 0,75 12
    10046558 01404050 H05VV5-F (CNOMO) 12G1 longueur à la coupe 1 12
    10046578 01404150 H05VV5-F (CNOMO) 12G1.5 longueur à la coupe 1,5 12
    10045047 01074200 H05VV5-F (CNOMO) 12G2.5 longueur à la coupe 2,5 12
    10046541 01403075 H05VV5-F (CNOMO) 18G0.75 longueur à la coupe 0,75 18
    10046560 01404055 H05VV5-F (CNOMO) 18G1 longueur à la coupe 1 18
    10046580 01404155 H05VV5-F (CNOMO) 18G1.5 longueur à la coupe 1,5 18
    10046542 01403080 H05VV5-F (CNOMO) 19G0.75 longueur à la coupe 0,75 19
    10046561 01404060 H05VV5-F (CNOMO) 19G1 longueur à la coupe 1 19
    10046581 01404160 H05VV5-F (CNOMO) 19G1.5 longueur à la coupe 1,5 19
    10046544 01403090 H05VV5-F (CNOMO) 27G0.75 longueur à la coupe 0,75 27
    10046563 01404070 H05VV5-F (CNOMO) 27G1 longueur à la coupe 1 27
    10046583 01404170 H05VV5-F (CNOMO) 27G1.5 longueur à la coupe 1,5 27
    10046530 01403000 H05VV5-F (CNOMO) 2x0.75 longueur à la coupe 0,75 2
    10046548 01404000 H05VV5-F (CNOMO) 2x1 longueur à la coupe 1 2
    10046568 01404100 H05VV5-F (CNOMO) 2x1.5 longueur à la coupe 1,5 2
    10046565 01404075 H05VV5-F (CNOMO) 36G1 longueur à la coupe 1 36
    10046546 01403110 H05VV5-F (CNOMO) 37G0.75 longueur à la coupe 0,75 37
    10046566 01404080 H05VV5-F (CNOMO) 37G1 longueur à la coupe 1 37
    10046585 01404180 H05VV5-F (CNOMO) 37G1.5 longueur à la coupe 1,5 37
    10046531 01403010 H05VV5-F (CNOMO) 3G0.75 longueur à la coupe 0,75 3
    10046549 01404010 H05VV5-F (CNOMO) 3G1 longueur à la coupe 1 3
    10046569 01404110 H05VV5-F (CNOMO) 3G1.5 longueur à la coupe 1,5 3
    10046587 01404210 H05VV5-F (CNOMO) 3G2.5 longueur à la coupe 2,5 3
    10045050 01075212 H05VV5-F (CNOMO) 48G1 longueur à la coupe 1 48
    10046586 01404190 H05VV5-F (CNOMO) 48G1.5 longueur à la coupe 1,5 48
    10046533 01403020 H05VV5-F (CNOMO) 4G0.75 longueur à la coupe 0,75 4
    10046551 01404020 H05VV5-F (CNOMO) 4G1 longueur à la coupe 1 4
    10046571 01404120 H05VV5-F (CNOMO) 4G1.5 longueur à la coupe 1,5 4
    10046592 01404520 H05VV5-F (CNOMO) 4G10 longueur à la coupe 10 4
    10046593 01404620 H05VV5-F (CNOMO) 4G16 longueur à la coupe 16 4
    10046588 01404220 H05VV5-F (CNOMO) 4G2.5 longueur à la coupe 2,5 4
    10046590 01404320 H05VV5-F (CNOMO) 4G4 longueur à la coupe 4 4
    10046591 01404420 H05VV5-F (CNOMO) 4G6 longueur à la coupe 6 4
    10046535 01403030 H05VV5-F (CNOMO) 5G0.75 longueur à la coupe 0,75 5
    10046553 01404030 H05VV5-F (CNOMO) 5G1 longueur à la coupe 1 5
    10046573 01404130 H05VV5-F (CNOMO) 5G1.5 longueur à la coupe 1,5 5
    10046589 01404230 H05VV5-F (CNOMO) 5G2.5 longueur à la coupe 2,5 5
    10046594 01404940 H05VV5-F (CNOMO) 61G1 longueur à la coupe 1 61
    10046555 01404035 H05VV5-F (CNOMO) 6G1 longueur à la coupe 1 6
    10046575 01404135 H05VV5-F (CNOMO) 6G1.5 longueur à la coupe 1,5 6
    10046537 01403050 H05VV5-F (CNOMO) 7G0.75 longueur à la coupe 0,75 7
    10046556 01404040 H05VV5-F (CNOMO) 7G1 longueur à la coupe 1 7
    10046576 01404140 H05VV5-F (CNOMO) 7G1.5 longueur à la coupe 1,5 7
    10045049 01075211 H05VV5-F (CNOMO) 7G2.5 longueur à la coupe 2,5 7
    Ajouter à mes favoris

     Haut
    Compléments
    H05VV5-F (CNOMO)   H05VV5-F (CNOMO) (208 kB)

     Haut
    Nexans © copyright 2001 - 2009   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site