français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique : Fabrication de fils et  cables électriques industriels et cables à fibre optique - www.nexans.fr - Cable electrique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


LYFLEX® multiconducteurs non blindés

Signet Imprimer Contactez-nous
LYFLEX® multiconducteurs non blindés

Applications

Ces câbles sont conçus pour tous les circuits de contrôle commande : raccordements de télécommandes, de matériel électronique, télésurveillance, télémesure, robotique et automatisme. Ces câbles sont adaptés au besoin de la domotique.

Normes
Internationales  IEC 60332-1
Nationales  NF C 32-070/C2
Description
Construction

 

Conducteur : Cuivre nu souple

Isolation : PVC (Polychlorure de vinyle)

Ruban : Polyester (optionnel)

Gaine extérieure : PVC (Polychlorure de vinyle). Couleur : gris

 

Repérage des conducteurs

0,22 - 0,34 - 0,50 mm² : par coloration couleurs pleines et anneaux suivant DIN 47 100.

0,75 - 1 - 1,5 mm² : couleur noire numéroté blanc avec un conducteur vert/jaune.


 Haut
Caractéristiques
Caractéristiques de construction
Nature de l'âme Cuivre nu  
Flexibilité de l'âme Câblée  
Isolation PVC  
Gaine extérieure PVC  
Couleur de la gaine Gris  
Caractéristiques électriques
Tension de service nominale Uo/U 300 / 500 V  
Caractéristiques mécaniques
Flexibilité du câble Souple  
Caractéristiques d'utilisation
Non propagateur de la flamme C2, NF C 32-070  
Température ambiante d'utilisation, plage -10 .. 60°C  
Température maximale sur l'âme 70°C  
Rayon de courbure en utilisation statique 3(xD)  
Conditionnement Longueur à la coupe  

 Haut
Recherche Paramétrique
Nombre de conducteurs  
Section du conducteur  mm²
Appliquer
Annuler
Votre sélection   30/30
Sélectionner tous les produits Référence Nexans Référence pays Désignation du produit Nbre conducteurs Section (mm²)
10046540 01403061 LYFLEX 12G0.75 12 0,75
10046559 01404051 LYFLEX 12G1 12 1
10046579 01404151 LYFLEX 12G1.5 12 1,5
10048724 01096886 LYFLEX 12x0.5 12 0,5
10046543 01403081 LYFLEX 19G0.75 19 0,75
10046562 01404061 LYFLEX 19G1 19 1
Produit à fabriquer 10046582 01404161 LYFLEX 19G1.5 19 1,5
10046545 01403091 LYFLEX 27G0.75 27 0,75
10046564 01404071 LYFLEX 27G1 27 1
Produit à fabriquer 10046584 01404171 LYFLEX 27G1.5 27 1,5
10048720 01096881 LYFLEX 2x0.5 2 0,5
10046547 01403111 LYFLEX 37G0.75 37 0,75
10046567 01404081 LYFLEX 37G1 37 1
10046532 01403011 LYFLEX 3G0.75 3 0,75
10046550 01404011 LYFLEX 3G1 3 1
10046570 01404111 LYFLEX 3G1.5 3 1,5
Produit à fabriquer 10048719 01096872 LYFLEX 3x0.34 3 0,34
10048721 01096882 LYFLEX 3x0.5 3 0,5
10046534 01403021 LYFLEX 4G0.75 4 0,75
10046552 01404021 LYFLEX 4G1 4 1
Produit à fabriquer 10046572 01404121 LYFLEX 4G1.5 4 1,5
10048722 01096883 LYFLEX 4x0.5 4 0,5
10046536 01403031 LYFLEX 5G0.75 5 0,75
10046554 01404031 LYFLEX 5G1 5 1
Produit à fabriquer 10046574 01404131 LYFLEX 5G1.5 5 1,5
10046538 01403051 LYFLEX 7G0.75 7 0,75
10046557 01404041 LYFLEX 7G1 7 1
10046577 01404141 LYFLEX 7G1.5 7 1,5
Produit à fabriquer 10048718 01096865 LYFLEX 7x0.22 7 0,22
Produit à fabriquer 10048723 01096885 LYFLEX 7x0.5 7 0,5
Ajouter à mes favoris

 Haut
Nexans © copyright 2001 - 2009   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site