français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique : Fabrication de fils et  cables électriques industriels et cables à fibre optique - www.nexans.fr - Cable electrique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


LYFLEX B(I) multipaires blindage individuel

Signet Imprimer Contactez-nous
LYFLEX B(I) multipaires blindage individuel

Applications

Ces câbles sont conçus pour tous les circuits de contrôle commande : raccordements de télécommandes, de matériel électronique, télésurveillance, télémesure, robotique et automatisme. Ces câbles sont adaptés au besoin de la domotique. Ils ont un blindage individuel par tresse afin d'assurer une protection anti-inductive pour un bon fonctionnement de la liaison.

Normes
Internationales  IEC 60332-1
Nationales  NF C 32-070/C2
Description
Construction

 

Conducteur : Cuivre nu souple

Isolation : PVC (Polychlorure de vinyle)

Ecran individuel : Ruban polyester (optionnel), tresse en cuivre étamé, ruban polyester (optionnel)

Gaine extérieure : PVC (Polychlorure de vinyle). Couleur : gris.

 

Repérage des conducteurs

Par couleurs pleines et anneaux suivant DIN 47 100.


 Haut
Caractéristiques
Caractéristiques électriques
Tension de service nominale Uo/U 300 / 500 V  
Caractéristiques mécaniques
Flexibilité du câble Souple  
Caractéristiques d'utilisation
Non propagateur de la flamme C2, NF C 32-070  
Température ambiante d'utilisation, plage -10 .. 60°C  
Résistance aux interférences électromagnétiques Oui  
Température maximale sur l'âme 70°C  
Conditionnement Longueur à la coupe  
Rayon de courbure en utilisation statique 6(xD)  

 Haut
Recherche Paramétrique
Nombre de paires  
Section du conducteur  mm²
Appliquer
Annuler
Votre sélection   9/9
Sélectionner tous les produits Référence Nexans Référence pays Désignation du produit Nombre de paires Section (mm²)
10048708 01096844 LYFLEX B (I) 2P0.22 2 0,22
Produit à fabriquer 10048710 01096849 LYFLEX B (I) 2P0.34 2 0,34
10048712 01096853 LYFLEX B (I) 2P0.5 2 0,5
10048705 01096857 LYFLEX B (I) 2P0.75 2 0,75
10048707 01096845 LYFLEX B (I) 3P0.22 3 0,22
Produit à fabriquer 10048711 01096850 LYFLEX B (I) 3P0.34 3 0,34
Produit à fabriquer 10048709 01096854 LYFLEX B (I) 3P0.5 3 0,5
10048704 01096858 LYFLEX B (I) 3P0.75 3 0,75
10048706 01096847 LYFLEX B (I) 5P0.22 5 0,22
Ajouter à mes favoris

 Haut
Nexans © copyright 2001 - 2009   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site