français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique : Fabrication de fils et  cables électriques industriels et cables à fibre optique - www.nexans.fr - Cable electrique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


G.M.B.S.

Signet Contactez-nous
G.M.B.S.
Description

Application

Flexible connections for computer and remote control, electronic equipment, surveillance circuits, control, robotic and automation.

Design

  1. Conductor:
    • Tinned coper
    • Flexible class 5
    • NF C 93-251
  2. Insulation: Polyvinyl chloride (PVC 105°C)
  3. Screen:
    • Polyethylen tape
    • Aluminium/Polyethylen tape
    • Tinned copper braid
  4. Outer sheath:
    • PVC
    • Colour: grey

Core identification

By colours and rings

According to: DIN 47 100


 Haut
Caractéristiques
Caractéristiques de construction
Nature de l'âme Cuivre étamé  
Flexibilité de l'âme Souple classe 5  
Isolation PVC  
Ecran Ecran collectif  
Gaine extérieure PVC  
Couleur de la gaine Gris  
Caractéristiques électriques
Tension de service nominale Uo/U 300 / 500 V  
Caractéristiques d'utilisation
Non propagateur de la flamme C2, NF C 32-070  
Température maximale sur l'âme 70°C  
Température ambiante d'utilisation, plage -10 .. 60°C  
Résistance aux interférences électromagnétiques Oui  

 Haut
Compléments
G.M.B.S.   G.M.B.S.  (79 kB)

 Haut
Nexans © copyright 2001 - 2009   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site