français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique: Fabrication de cables électriques industriels et cables à fibre optique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


Nacelles et moteurs:câbles haute température, câbles résistants au feu

Signet Imprimer Contactez-nous
Nacelles et moteurs:câbles haute température, câbles résistants au feu Fils de câblage résistants au feu pour moteurs et nacelles.
Filotex
Description

Les fils de câblage résistants au feu pour moteurs (moteur et nacelle) sont constitués de conducteurs en cuivre ou alliage spécial, chemisés nickel.

Leur jauge peut varier de AWG 24 à 0000.

On les protège généralement par des matériaux à base de fibres de verre ou de mica.

Leur température de service peut aller jusqu’à 350 °C et ils doivent pouvoir fonctionner pendant 15 minutes lors d’un incendie.


 Haut
Caractéristiques
Caractéristiques électriques
Fréquence de service maximale 2000MHz  

 Haut
Recherche Paramétrique
Tension de service  V
Température de service maximale  °C
Structure  
Appliquer
Annuler
Votre sélection   39/39
Sélectionner tous les produits Référence Nexans Désignation du produit Tension de service (V) Température de service maximale (°C) Structure
1050 1050 600 250 Blindé, gainé
1052 1052 600 250 Blindé, gainé
1053 1053 600 260 Blindé, gainé
2100 2100 600 250 Non blindé, non gainé
2102 2102 600 250 Non blindé, non gainé
2103 2103 600 260 Non blindé, non gainé
3000A 3000A 600 280 Non blindé, non gainé
ASN-E0437 DL / EN 2346-003 ASN-E0437 DL / EN 2346-003 600 260 Non blindé, non gainé
ASN-E0814 DN / EN 2346-004 ASN-E0814 DN / EN 2346-004 600 260 Non blindé, non gainé
BMS 13-55 Type 2 Class 1 BMS 13-55 Type 2 Class 1 600 260 Non blindé, non gainé
BMS 13-58 Type 1 & 5 BMS 13-58 Type 1 & 5 600 260 Non blindé, non gainé
BMS 13-67 / TMF 350-A FLEX SBJ BMS 13-67 / TMF 350-A FLEX SBJ 600 300 Blindé, gainé
EN 2346-005 DW EN 2346-005 DW 600 260 Non blindé, non gainé
EN 4608-003 EN 4608-003 600 260 Blindé, gainé
EN 4608-004 / GPA, GPB, GPC EN 4608-004 / GPA, GPB, GPC 600 260 Blindé, gainé
ESW 1000-010-XXX ESW 1000-010-XXX 600 260 Non blindé, non gainé
ESW 1100-010-XXX ESW 1100-010-XXX 200 260 Non blindé, non gainé
ESW 1101-+++-XXX ESW 1101-+++-XXX 200 260 Non blindé, non gainé
ESW 1102-+++-XXX ESW 1102-+++-XXX 200 260 Blindé, gainé
ESW 1200-010-XXX, ESW 1201-010-XXX ESW 1200-010-XXX, ESW 1201-010-XXX 600 260 Non blindé, non gainé
ESW 1202-+++-XXX, ESW 1203-+++-XXX ESW 1202-+++-XXX, ESW 1203-+++-XXX 600 260 Blindé, gainé
ESW 1250-010-XXX, ESW 1251-010-XXX ESW 1250-010-XXX, ESW 1251-010-XXX 600 260 Non blindé, non gainé
ESW 1252-+++-XXX, ESW 1253-+++-XXX ESW 1252-+++-XXX, ESW 1253-+++-XXX 600 260 Blindé, gainé
ESW 1254-010-002 ESW 1254-010-002 600 260 Blindé, gainé
ESW 1254-022-002 / ESW 1254-032-002 ESW 1254-022-002 / ESW 1254-032-002 600 260 Blindé, gainé
ESW 1600-010-XXX, ESW 1601-010-XXX ESW 1600-010-XXX, ESW 1601-010-XXX 600 260 Non blindé, non gainé
ESW 1602-022-XXX ESW 1602-022-XXX 600 260 Blindé, gainé
ESW 1700-010-XXX ESW 1700-010-XXX 200 260 Non blindé, non gainé
ESW 1701-010-XXX ESW 1701-010-XXX 200 260 Non blindé, non gainé
ESW 1702-022-XXX ESW 1702-022-XXX 200 260 Blindé, gainé
ET 124585 ET 124585 600 300 Blindé, gainé
MIL W 25038/1 (QPL) (mono)(multi on request) / TMF MIL W 25038/1 (QPL) (mono)(multi on request) / TMF 600 260 Non blindé, non gainé
MIL W 25038/3 (QPL) (mono)(multi on request) / FRM-A-US FRM-US MIL W 25038/3 (QPL) (mono)(multi on request) / FRM-A-US FRM-US 600 260 Non blindé, non gainé
MIL W 25038/3 (QPL) (mono)(multi on request) / TMF VRA-US TMF VR-US MIL W 25038/3 (QPL) (mono)(multi on request) / TMF VRA-US TMF VR-US 600 260 Non blindé, non gainé
MIL W 25038/3, MIL DTL 27500 / M27500A**JF + 1 N 06 MIL W 25038/3, MIL DTL 27500 / M27500A**JF + 1 N 06 600 260 Blindé, gainé
MIL W 25038/3, MIL DTL 27500 / M27500A**JF + N 24 MIL W 25038/3, MIL DTL 27500 / M27500A**JF + N 24 600 260 Blindé, gainé
NSA 935 131 DG / EN 2854-003 NSA 935 131 DG / EN 2854-003 600 260 Non blindé, non gainé
RMS 302, 322, 323, 324, 326, 327, 328, 329, 332 RMS 302, 322, 323, 324, 326, 327, 328, 329, 332 600 260 Blindé, gainé
FX 5400 VG 95218-20 type J (FX 5400) 600 260 Non blindé, non gainé
Ajouter à mes favoris

 Haut
Nexans © copyright 2001 - 2008   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site