français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique: Fabrication de cables électriques industriels et cables à fibre optique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


Câbles coaxiaux pour transmission haute fréquence

Signet Imprimer Contactez-nous
Câbles coaxiaux pour transmission haute fréquence Câbles coaxiaux pour transmissions haute fréquence (radio/radar, système anti collision)
Filotex
Description

Les câbles coaxiaux pour transmission haute fréquence :

  • sont composés de conducteurs en cuivre, en cuivre allié argenté ou en acier plaqué cuivre,
  • sont isolés à base de PTFE,
  • peuvent transmettre des données jusqu’à 3 GHz.

  •  Haut
    Recherche Paramétrique
    Tension de service  V
    Fréquence de service maximale  MHz
    Impédance à 200 MHz  Ohm
    Température de service maximale  °C
    Appliquer
    Annuler
    Votre sélection   15/15
    Sélectionner tous les produits Référence Nexans Désignation du produit Tension de service (V) Fréquence de service maximale (MHz) Impédance à 200 MHz (Ohm) Température de service maximale (°C)
    ASN-E0293 XF ASN-E0293 XF 1400 3000 50 200
    ET 17412 ASNE 0349 WC / ET 17412 1400 3000 50 250
    ECS 0757 KE ECS 0757 KE 250 3000 50 200
    EN 4604-003 WZ EN 4604-003 WZ 1700 3000 50 200
    EN 4604-004 WS EN 4604-004 WS 1300 3000 50 200
    EN 4604-005 WL EN 4604-005 WL 900 3000 75 200
    EN 4604-006 WM EN 4604-006 WM 750 5000 50 200
    EN 4604-007 WN EN 4604-007 WN 1000 5000 50 200
    EN 4604-008 WD EN 4604-008 WD 1000 8000 50 200
    NSA 935 344 XE NSA 935 344 XE 900 3000 50 250
    PAN 6422 PAN 6422 250 1000 50 200
    ET 124962 SP 124962 / ET 124962 250 3000 50 150
    ET 124964 SP 124964 / ET 124964 250 3000 50 150
    ET 132868 SP 132868 / ET 132868 900 3000 75 150
    ET 132869 SP 132869 / ET 132869 250 3000 75 150
    Ajouter à mes favoris

     Haut
    Nexans © copyright 2001 - 2008   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site