français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique: Fabrication de cables électriques industriels et cables à fibre optique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


Fils de câblage pour aviation civile, militaire et hélicoptères

Signet Imprimer Contactez-nous
Fils de câblage pour aviation civile, militaire et hélicoptères Fils de câblage pour les zones pressurisées (fuselage, zone passagers, cockpit) ou non pressurisées (ailes, train d’atterrissage, antennes).
Filotex
Description

Les fils de câblage en zones pressurisées ou non pressurisées sont principalement constitués

  • de conducteurs en cuivre, alliage de cuivre ou alliage d’aluminium
  • avec une jauge pouvant varier de AWG 28 à 10.

    Les matériaux isolants sont généralement en PTFE ou polyimide.

    Leur température de service maximale peut varier selon les modèles de 105 °C à 260 °C.

    Ils sont conçus pour fonctionner dans des conditions extrêmes et doivent satisfaire un grand nombre de conditions mécaniques et chimiques : résistance à l’abrasion et à la coupure mais aussi résistance au soleil, aux huiles, et aux liquides de bord tout en respectant des conditions de poids et d’encombrement.


  •  Haut
    Caractéristiques
    Caractéristiques électriques
    Tension de service 600V  
    Fréquence de service maximale 2000MHz  

     Haut
    Recherche Paramétrique
    Température de service maximale  °C
    Structure  
    Résistant à l'arc électrique  
    Appliquer
    Annuler
    Votre sélection   30/30
    Sélectionner tous les produits Référence Nexans Désignation du produit Température de service maximale (°C) Structure Résistant à l'arc électrique
    ABS 0949 AD (AWG 24 to 4) ABS 0949 AD (AWG 24 to 4) 180 Non blindé, non gainé Oui
    ABS 0949 AD (AWG 3 to 000) ABS 0949 AD (AWG 3 to 000) 180 Non blindé, non gainé Oui
    ABS 1354 ADA, ADB, ADC, ADD ABS 1354 ADA, ADB, ADC, ADD 180 Non blindé, non gainé Oui
    ABS 1356 ABS 1356 180 Blindé, gainé Oui
    BAS 8710 BAS 8710 210 Non blindé, non gainé Non
    BAS 8711, 8712, 8713 BAS 8711, 8712, 8713 210 Blindé, gainé Non
    EN 2266-003 PF, QF, RF EN 2266-003 PF, QF, RF 200 Non blindé, non gainé Non
    EN 2266-005A CF U EN 2266-005A CF U 200 Non blindé, non gainé Non
    EN 2267-007 PN, QL, RK EN 2267-007 PN, QL, RK 260 Non blindé, non gainé Oui
    EN 2267-008A DM EN 2267-008A DM 260 Non blindé, non gainé Oui
    EN 2267-009 DRB, DRC, DRD EN 2267-009 DRB, DRC, DRD 260 Non blindé, non gainé Oui
    EN 2267-010A DR EN 2267-010A DR 260 Non blindé, non gainé Oui
    EN 2713-007 SJU, TKU, UDU, VLU EN 2713-007 SJU, TKU, UDU, VLU 200 Blindé, gainé Non
    EN 2714-011 GJ, MH, UU, VV EN 2714-011 GJ, MH, UU, VV 260 Blindé, gainé Oui
    EN 2714-012 MJ EN 2714-012 MJ 260 Blindé, gainé Oui
    EN 2714-013 MLA, MLB, MLC, MLD EN 2714-013 MLA, MLB, MLC, MLD 260 Blindé, gainé Oui
    EN 2714-014 MME, MMF, MMG EN 2714-014 MME, MMF, MMG 260 Blindé, gainé Oui
    JN 1007 JN 1007 150 Non blindé, non gainé Oui
    JN 1018 JN 1018 150 Non blindé, gainé Oui
    JN 1019 JN 1019 150 Blindé, gainé Oui
    JN 1026 JN 1026 150 Blindé, gainé Oui
    MIL-DTL-81381/7 to 22 MIL-DTL-81381/7 to 22 200 Non blindé, non gainé Non
    MIL-W-16878/4 to 28 MIL-W-16878/4 to 28 260 Non blindé, non gainé Non
    MIL-W-22759/32 to 46 MIL-W-22759/32 to 46 200 Non blindé, non gainé Non
    MIL-W-22759/5 to 31 MIL-W-22759/5 to 31 260 Non blindé, non gainé Non
    MIL-W-22759/80 to 92 MIL-W-22759/80 to 92 260 Non blindé, non gainé Non
    PFG, QFG, RFG PFG, QFG, RFG 200 Non blindé, gainé Non
    SJB, TKB, UDB, VLB SJB, TKB, UDB, VLB 200 Blindé, gainé Non
    FX 5301 VG 95218-20 type H (FX 5301) 150 Non blindé, non gainé Oui
    FX 5303 VG 95218-22 type E VG 95218-23 type D (FX 5303) 150 Blindé, gainé Oui
    Ajouter à mes favoris

     Haut
    Nexans © copyright 2001 - 2008   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site