français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique : Fabrication de fils et  cables électriques industriels et cables à fibre optique - www.nexans.fr - Cable electrique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


Flamex SH20 - Multiconducteurs sans halogène

Signet Contactez-nous
Flamex SH20 - Multiconducteurs sans halogène Flamex SH20 - Multiconducteurs sans halogène, blindés gainés.
Filotex
Normes
Internationales  EN 50306; IEC 60332-1; IEC 60332-2; IEC 60332-3 Cat.C; IEC 60754-1; IEC 60754-2
Nationales  BS 6853; NF C 32-070/C1; NF C 32-070/C2; NF F 63-808
Description

CARACTERISTIQUES

Fils strictement zéro halogène, qui allient les avantages d’avoir une taille et une masse réduites ainsi des propriétés chimiques et mécaniques élevées. Ils sont particulièrement recommandés pour des applications nécessitant la sécurité des personnes et des matériels en cas d’incendie :

  • Ils ne propagent pas la flamme et l’incendie (normes NFC 32070 C2 & C1 et IEC 332 1/2/3 Cat C.),
  • Ils sont sans halogène (IEC 754-1), non corrosifs et non toxiques (IEC754-2).

    Ils sont conformes aux normes NFF 63808, EN 50306.


    CONSTRUCTION

    1. AME

      divisée en fils de cuivre étamé

    2. ISOLATION

      en FLAMEX SH20 sans halogène

    3. BLINDAGE

      tresse en fils de cuivre étamé + ruban (modèles blindés

    4. GAINE EXTERIEURE

      en FLAMEX sans halogène (modèles blindés)


  •  Haut
    Caractéristiques
    Caractéristiques électriques
    Tension de service 750V  
    Caractéristiques d'utilisation
    Température ambiante d'utilisation, plage -40 .. 105°C  

     Haut
    Compléments
    Flamex SH20 - Multiconducteurs sans halogène   FICHE TECHNIQUE (57 kB)

     Haut
    Nexans © copyright 2001 - 2009   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site