français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique : Fabrication de fils et  cables électriques industriels et cables à fibre optique - www.nexans.fr - Cable electrique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


Câbles data bus pour le multimédia et la transmission des données

Signet Imprimer Contactez-nous
Câbles data bus pour le multimédia et la transmission des données
Filotex
Normes
Internationales  IEC 60754-1; IEC 60754-2
Nationales  NF C 32-070/C2
Description

Applications

Nexans produit une gamme de câbles Multimedia & Transmission de Données pour les applications ferroviaires embarquées.

Utilisant la technologie Flamex®, ces câbles zéro halogène sont destinés aux applications pour lesquelles la non propagation de la flamme est exigée. Ils sont particulièrement recommandés pour les équipements ferroviaires.

Avantages

Cette gamme satisfait aux exigences du marché et plus spécifiquement au besoin croissant d’une inter-opérabilité des trains et des équipements à travers l’Europe (ERTMS ).

Nos câbles sont conçus pour la transmission de données jusqu’à 100 MHz avec des performances proches de celles des câbles de type ‘Catégorie 5’. Leur blindage assure une excellente protection contre les perturbations électromagnétiques.

Protocoles supportés

  • WTB ( Wire Train Bus ) :

    - connectivité entre les voitures, concept ‘Plug & Play’,

    - couplage/découplage des voitures en service.

  • MVB ( Multifunction Vehicle Bus ) :

    - connectivité dans une voiture,

    - peut-être utilisé pour une rame complète ( TGV ).

    MVB & WTB font partie du protocole TCN défini dans la norme IEC 61375.

  • PROFIBUS, vidéo à la demande, audio au siège…

    Normes et spécifications

    Gaine externe selon NF F 63-808 ou NF F 63-826 selon la version.

    Compatibilité des connecteurs

    Nos câbles sont compatibles avec :

  • La plupart des connecteurs utilisés dans les équipements pour le matériel roulant,
  • Les connecteurs ‘Field RJ 45’,
  • Les connecteurs blindés.

  •  Haut
    Caractéristiques
    Caractéristiques de construction
    Nature de l'âme Cuivre étamé  
    Caractéristiques mécaniques
    Flexibilité du câble Souple  
    Caractéristiques d'utilisation
    Résistance chimique Bonne  
    Résistance aux interférences électromagnétiques Oui  
    Non propagateur de la flamme IEC 60332-1  
    Faible dégagement de fumée IEC 61034  

     Haut
    Recherche Paramétrique
    Section du conducteur  mm²
    Diamètre sur isolation  mm
    Masse approximative  kg/km
    Température ambiante d'utilisation, plage  °C
    Appliquer
    Annuler
    Votre sélection   14/14
    Sélectionner tous les produits Référence Nexans Désignation du produit Section (mm²) Diam. sur isolation (mm) Masse approx. (kg/km) Température ambiante d'utilisation, plage (°C)
    Produit à fabriquer 289779 MVB , WTB, Profibus 289779 0,6 2,55 73 -40 .. 80
    Produit à fabriquer 2PC352 MVB , WTB, Profibus 2PC352 0,6 1,4 165 -20 .. 80
    Produit à fabriquer 2PE424 MVB , WTB, Profibus 2PE424 0,22 1,5 27 -30 .. 80
    Produit à fabriquer 2PE993 MVB , WTB, Profibus 2PE993 0,5 2,2 82 -40 .. 85
    Produit à fabriquer 2PF146 MVB , WTB, Profibus 2PF146 0,6 2,2 82 -40 .. 80
    Produit à fabriquer 2PF578 MVB , WTB, Profibus 2PF578 0,75 2,9 87 -40 .. 85
    Produit à fabriquer 2PF580 MVB , WTB, Profibus 2PF580 0,5 2,45 87 -40 .. 85
    Produit à fabriquer 2PF860 MVB , WTB, Profibus 2PF860 0,5 2,35 62 -30 .. 85
    Produit à fabriquer 2PF861 MVB , WTB, Profibus 2PF861 0,5 2,3 90 -30 .. 85
    Produit à fabriquer 2PC854 Multimédia 2PC854 0,13 0,95 65 -25 .. 70
    Produit à fabriquer 2PC912 Multimédia 2PC912 0,25 1,25 60 -30 .. 70
    Produit à fabriquer 2PF704 Multimédia 2PF704 0,6 1,45 90 -30 .. 90
    Produit à fabriquer 2PF953 Multimédia 2PF953 0,25 1,25 100 -30 .. 80
    Produit à fabriquer 2PC747 Télé-billeterie 2PC747 0,6 2,1 150 -30 .. 80
    Ajouter à mes favoris

     Haut
    Compléments
    Câbles data bus pour le multimédia et la transmission des données   FICHE TECHNIQUE COMPLETE (487 kB)

     Haut
    Nexans © copyright 2001 - 2009   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site