français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique: Fabrication de cables électriques industriels et cables à fibre optique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


Fils machine en cuivre de 8 mm de diamètre

Signet Contactez-nous
Fils machine en cuivre de 8 mm de diamètre
Normes
Nationales  ASTM B 115m; ASTM B 49
Description

Conditionnement

Palette en bois. Bobines d'un poids net de 3,5, 4 et 5 tonnes chacune, fixées par un ruban d'acier sur des palettes non consignées et recouvertes d'une pellicule plastique thermorétractable.

Identification - traçabilité

Chacune des bobines est identifiée par une étiquette fixée sur le fil machine et une étiquette AQP collée sur le film de polyéthylène.

QUALITE DU FIL DE CUIVRE - Facteurs clés de performance

Propriétés mécaniques

Allongement élastique et force de rupture en traction élasticité

Propriétés métallurgiques

  • Possibilité de recuit
  • Faible température de recristallisation
  • Cinétique de recristallisation élevée

Propriétés électriques

Conductivité électrique élevée

EXIGENCE : Cathodes en cuivre de haute pureté

Différents choix en fonction de l'application finale :
  • Applications multifils (câbles souples)
  • Fils émaillés
  • Câbles pour automobiles
  • Câbles de transmission de données
  • Câbles à usage domestique
  • Fils plats
Dans tous les cas, la qualité qui convient est livrée en fonction des applications finales demandées.

 Haut
Caractéristiques
Caractéristiques de construction
Forme de l'âme Round, massive  
Nature de l'âme Cuivre  
Caractéristiques dimensionnelles
Section du conducteur 8mm²  

 Haut
Nexans © copyright 2001 - 2008   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site