français
Assistance et Outils
Je me connecte
Mot de passe oublié ?
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique: Fabrication de cables électriques et cables à fibre optique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


Géophysique

Signet catalog Contactez-nous
Description

Nexans, avec ses produits Filotex®, propose une large gamme de câbles destinée aux industries pétrolière, gazière et minière.

Utilisés dans des environnements hostiles (terre, montagne, artique, désert, marécages, nappes phréatiques, etc.) les câbles Nexans sont conçus pour répondre à de rigoureuses spécifications mécaniques et électriques.


Contraintes mécaniques

  • Résistance à l'abrasion et à la coupure (gaine en PUR ou TPR)
  • Résistance à la corrosion (tresse inox en option)
  • Charge de rupture élevée : de 50 DaN à 3500 DaN, avec renfort mécanique par porteur central et/ou tresse (aramide, acier, inox ou matière spécifique)
  • Câbles étanches de 0.5 à 5 bars par compound résistant à l'eau
  • Des câbles grand froid très souples
  • Cylindricité du câble et surmoulage aisé
  • Encombrement et poids réduit pour le transport aérien et à dos d'homme
  • Apparence mate ou brillante pour la tenue aux UV
  • Résistance aux tractions et torsions
  • Résistance aux moisissures, aux produits chimiques et solvants
  • Résistance aux grandes variations climatiques.

Performances électriques

  • Affaiblissement de 5 à 8 dB/100m
  • Impedance caractéristique d'enviroon 120 Ohms
  • Grande fiabilité des transmissions de données.

Câbles hybrides customisés avec :

  • Des paires et quartes haute fréquence
  • Câbles d'alimentation
  • Câbles optiques (mono et/ou multimode) en option.

Chez Nexans, les moyens de production sont particulièrement adaptés aux besoins du marché en terme de quantité et de suivi de production.


Votre sélection   4/4
Sélectionner tous les produits
Câbles cuivre en milieu terrestre pour transmission numérique  
Câbles en milieu marin  
Câbles optiques en milieu terrestre pour transmission numérique  
Câbles pour bretelle de géophone aux boitiers de raccordements  
Ajouter à mes favoris
 

 Haut
Compléments
   Geophysic brochure (237 kB)

En savoir plus

 Haut

Nexans © copyright 2001 - 2008   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site