|
La variété et les usages des conducteurs en cuivre sont considérables. Du monofilaire aux câbles, de la plus petite section à la plus grosse, le cuivre est disponible sous l’état recuit, écroui, nu ou revêtu. De nombreux domaines font appel aux propriétés du cuivre : - l’énergie
- les télécommunications
- le soudage...
Les qualités de cuivre généralement utilisées pour la production de conducteurs sont les suivantes: - Cuivre ETP, ou Cu-a1, avec une teneur en oxygène comprise entre 200 et 300 ppm
- Cuivre OF, sans oxygène ou Cu-c1, avec une très faible teneur en oxygène (20 ppm max.) capable de résister à la fragilisation par l’hydrogène lors d’un chauffage.
|