français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique : Fabrication de fils et  cables électriques industriels et cables à fibre optique - www.nexans.fr - Cable electrique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


Câbles d'éclairage public et industriel 6 / 6 kV

Signet Contactez-nous
Câbles d'éclairage public et industriel 6 / 6 kV
Normes
Nationales  NF C 33-220
Description

Utilisation

Câbles à ceinture à champ non radial suivant NF C 33-220.

NEXANS peut fabriquer ces câbles avec une gaine de plomb sous armure : résistant aux hydrocarbures aromatiques.

RH = résistant aux hydrocarbures aliphatiques

Câbles non armés : sur demande.

Pose

Les câbles à ceinture peuvent être enterrés directement.

Repérage des conducteurs

Repérage des conducteurs par numéros.

Marquage

NEXANS - 205 - NF C 33-220 - 6/6(7.2) kV - 3 x s - CU - PCV - mois - année

  • s = section en mm²
  • x = sans conducteur Vert/Jaune

 Haut
Caractéristiques
Caractéristiques d'utilisation
Non propagateur de la flamme C2, NF C 32-070  

 Haut
Votre sélection   4/4
Sélectionner tous les produits Référence Nexans Référence pays Désignation du produit
Produit à fabriquer 10046604 01433050 VINYLYON 3*10 6/6 kV cut to length
10045424 01098166 VINYLYON 3*16 6/6 kV cut to length
10045427 01098207 VINYLYON 3*25 6/6 kV cut to length
Produit à fabriquer 10045428 01098213 VINYLYON 3*35 6/6 kV cut to length
Ajouter à mes favoris

 Haut
Nexans © copyright 2001 - 2009   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site