français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique : Fabrication de fils et  cables électriques industriels et cables à fibre optique - www.nexans.fr - Cable electrique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


CDLEP

Signet Imprimer Contactez-nous
CDLEP

Eclairage public
3,6/6 (7,2) kV
FR-N6XC7XV-R

Normes
Nationales  NF C 33-221
Description

Utilisation

Les câbles CDLEP sont conçus pour les réseaux monophasés d'éclairage public moyenne tension. En cas de pose enterrée, ces câbles doivent être installés sous protection mécanique (pose sous fourreaux).

 

Construction

Ame 

  • Cuivre nu
  • Classe 2
  • IEC 60228

Semi conducteur

  • (facultatif)

Isolation

  • PR (Polyéthylène réticulé)

Semi conducteur

  • (facultatif)

Conducteur concentrique 

  • Guipage de fils cuivre nu avec ruban d'étanchéité

Gaine isolante 

  • PR (Polyéthylène réticulé)

Gaine extérieure 

  • PVC (Polychlorure de vinyle)
  • Couleur : rouge

 

Marquage

"CDLEP FR-N6XC7XV-R - 1 x S mm² - 0.6/6 kV - NF C 33-221 - NEXANS 205"

 

Certificat d'homologation

  • UTE du 20 novembre 1991 à la norme NF C 33-221

 Haut
Caractéristiques
Caractéristiques de construction
Flexibilité de l'âme Câblée classe 2  
Nature de l'âme Cuivre nu  
Isolation XLPE extrudé  
Gaine interne XLPE  
Ecran Fils de cuivre  
Gaine extérieure PVC  
Couleur de la gaine Rouge  
Caractéristiques dimensionnelles
Nombre de conducteurs 3  
Caractéristiques mécaniques
Résistance mécanique aux chocs Bonne  
Caractéristiques d'utilisation
Résistance aux intempéries Bonne  
Résistance chimique Bonne  
Etanchéité AD7  
Température maximale sur l'âme 90°C  
Température ambiante d'utilisation, plage -15 .. 60°C  

 Haut
Recherche Paramétrique
Section du conducteur  mm²
Diamètre extérieur maxi  mm
Intensité permissible (courant continu)  A
Masse approximative  kg/km
Appliquer
Annuler
Votre sélection   4/4
Sélectionner tous les produits Référence Nexans Désignation du produit
Produit à fabriquer 10045425 CDLEP 1 x 10 + 10
Produit à fabriquer 10045423 CDLEP 1 x 16 + 16
Produit à fabriquer 10045422 CDLEP 1 x 25 + 25
Produit à fabriquer 10045426 CDLEP 1 x 6 + 6
Ajouter à mes favoris

 Haut
Compléments

Intensités admissibles

Les intensités sont données pour une utilisation en régime permanent dans les conditions suivantes :
  • Température maximum au conducteur = 90 °C
  • Fréquence nominale = 50 Hz
  • Température ambiante du sol = 20 °C
  • Résistivité thermique du sol = 1 km/W
  • Profondeur de pose = 0.8 m

Les valeurs d'intensités sont extraites du tableau 52 C 11 de la norme NF C 13-200 à laquelle on se reportera pour plus de précision sur les conditions de pose ou toute modification par rapport aux données du tableau de caractéristiques du câble

 

Rayon de courbure minimal

  • r = 10 x diamètre extérieur
  • r = 20 x diamètre extérieur en cours de pose

 Haut
Nexans © copyright 2001 - 2009   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site