français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique : Fabrication de fils et  cables électriques industriels et cables à fibre optique - www.nexans.fr - Cable electrique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


C 33-225

Signet Imprimer Contactez-nous
C 33-225 Câbles pour circuit primaire
Normes
Nationales  NF C 33-225
Description

Câbles de BALISAGE POUR AERODROME Norme Française Tension 6 / 10 kV ou 750 V.


 Haut
Caractéristiques
Caractéristiques de construction
Nature de l'âme Cuivre  
Flexibilité de l'âme Câblée classe 2  
Isolation PRC (Polyéthylène Réticulé Chimiquement)  
Caractéristiques dimensionnelles
Nombre de conducteurs 1  
Diamètre externe nominal (mm) 1,6mm  
Masse approximative 250kg/km  
Caractéristiques mécaniques
Flexibilité du câble Rigide  
Résistance mécanique aux chocs Bonne  
Caractéristiques d'utilisation
Température ambiante d'utilisation, plage -40 .. 80°C  
Température maximale sur l'âme 90°C  
Résistance aux interférences électromagnétiques Oui  
Résistance aux intempéries Bonne  

 Haut
Votre sélection   2/2
Sélectionner tous les produits Référence Nexans Référence pays Désignation du produit
10045435 BALISAGE 450/750 V SECONDAIRE 1x4 longueur à la coupe
10045433 01098310 BALISAGE 6/10 kV C33-225 PRIMAIRE 1x6 Rouge longueur à la coupe
Ajouter à mes favoris

 Haut
Nexans © copyright 2001 - 2009   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site