français
Assistance et Outils
Je me connecte
Mot de passe oublié ?
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique: Fabrication de cables électriques et cables à fibre optique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


Défense, militaire

Signet catalog Contactez-nous
Description

Des fils de câblages aux câbles coaxiaux ou multicoaxiaux en passant par les câbles optiques, étanches ou renforcés, Nexans présente une gamme complète de câbles destinés aux équipements militaires.

Notre gamme de câbles couvre deux principaux domaines requérant compétence et expérience : les câbles pour marine militaire et les câbles pour applications terrestres.

Dans ces domaines, nos câbles couvrent des applications aussi variées que les câbles pour radars, communication radio, shelter, câbles d’interconnexion pour les équipements embarqués, missiles, et torpilles.

Nos services études et développements mettent également à disposition leur expérience pour répondre aux besoins spécifiques en termes de propriétés chimiques, mécaniques et électriques des câbles.


Principales caractéristiques

  • Nos câbles sont disponibles dans tous les types de construction.
  • Ils sont adaptés aux environnements particulièrement difficiles et présentent, selon les modèles, d’excellentes propriétés chimiques, mécaniques ou électriques,
  • Grande flexibilité,
  • Température de service : de - 90°C à +260°C,
  • Tension de service : jusqu’à 3700 volts.

    Normes et spécifications

    Nos câbles répondent strictement aux normes et spécifications militaires dont SEFT027, MIL C17, NF C 32070 C1/C2, NF C 93550, IEC 332 1/2/3, IEC 331, norme OTAN 6145. Ils peuvent être également homologués par Bureau Veritas et Lloyd. D’autres normes sont aussi applicables selon les modèles (BS, VG, MIL…).


  • Compléments
       Câbles militaires - gamme KQ (1404 kB)
       Military Specification Product Selection Guide (25 kB)

     Haut

    Nexans © copyright 2001 - 2008   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site