français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique: Fabrication de cables électriques industriels et cables à fibre optique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


Fils de câblage

Signet Imprimer Contactez-nous
Fils de câblage
Filotex
Normes
Internationales  ISO 6722 Class B
Description
Une large gamme de fils pour le câblage d'équipements automobiles.

 Haut
Recherche Paramétrique
Température de service maximale  °C
Nature de l'âme  
Isolation  
Diamètre du conducteur (mm)  mm
Diamètre sur isolation  mm
Diamètre AWG du conducteur  
Appliquer
Annuler
Votre sélection   67/67
Sélectionner tous les produits Référence Nexans Désignation du produit Température de service maximale (°C) Nature de l'âme Isolation Diam. conducteur (mm)
ISO 6722 Class B 0.35 mm² ISO 6722 Class B 0.35 mm² 100 Cuivre nu PVC 0,7
ISO 6722 Class B 0.5 mm² ISO 6722 Class B 0.5 mm² 100 Cuivre nu PVC 0,8
ISO 6722 Class B 0.6 mm² ISO 6722 Class B 0.6 mm² 100 Cuivre nu PVC 0,9
ISO 6722 Class B 0.75 mm² ISO 6722 Class B 0.75 mm² 100 Cuivre nu PVC 1,1
ISO 6722 Class B 1 mm² ISO 6722 Class B 1 mm² 100 Cuivre nu PVC 1,2
ISO 6722 Class B 1.4 mm² ISO 6722 Class B 1.4 mm² 100 Cuivre nu PVC 1,4
ISO 6722 Class B 1.5 mm² ISO 6722 Class B 1.5 mm² 100 Cuivre nu PVC 1,5
ISO 6722 Class B 10 mm² ISO 6722 Class B 10 mm² 100 Cuivre nu PVC 3,8
ISO 6722 Class B 16 mm² ISO 6722 Class B 16 mm² 100 Cuivre nu PVC 4,9
ISO 6722 Class B 2 mm² ISO 6722 Class B 2 mm² 100 Cuivre nu PVC 1,7
ISO 6722 Class B 2.5 mm² ISO 6722 Class B 2.5 mm² 100 Cuivre nu PVC 1,9
ISO 6722 Class B 25 mm² ISO 6722 Class B 25 mm² 100 Cuivre nu PVC 5,9
ISO 6722 Class B 3 mm² ISO 6722 Class B 3 mm² 100 Cuivre nu PVC 2,2
ISO 6722 Class B 4 mm² ISO 6722 Class B 4 mm² 100 Cuivre nu PVC 2,4
ISO 6722 Class B 5 mm² ISO 6722 Class B 5 mm² 100 Cuivre nu PVC 2,7
ISO 6722 Class B 7 mm² ISO 6722 Class B 7 mm² 100 Cuivre nu PVC 2,9
ISO 6722 Class C Thin wall 0.22 mm² ISO 6722 Class C Thin wall 0.22 mm² 150 Cuivre ou cuivre étamé HFFR 0,6
ISO 6722 Class C Thin wall 0.35 mm² ISO 6722 Class C Thin wall 0.35 mm² 150 Cuivre ou cuivre étamé HFFR 0,8
ISO 6722 Class C Thin wall 0.5 mm² ISO 6722 Class C Thin wall 0.5 mm² 150 Cuivre ou cuivre étamé HFFR 0,9
ISO 6722 Class C Thin wall 0.6 mm² ISO 6722 Class C Thin wall 0.6 mm² 150 Cuivre ou cuivre étamé HFFR 1,0
ISO 6722 Class C Thin wall 0.75 mm² ISO 6722 Class C Thin wall 0.75 mm² 150 Cuivre ou cuivre étamé HFFR 1,1
ISO 6722 Class C Thin wall 1 mm² ISO 6722 Class C Thin wall 1 mm² 150 Cuivre ou cuivre étamé HFFR 1,3
ISO 6722 Class C Thin wall 1.4 mm² ISO 6722 Class C Thin wall 1.4 mm² 150 Cuivre ou cuivre étamé HFFR 1,5
ISO 6722 Class C Thin wall 1.5 mm² ISO 6722 Class C Thin wall 1.5 mm² 150 Cuivre ou cuivre étamé HFFR 1,6
ISO 6722 Class C Thin wall 10 mm² ISO 6722 Class C Thin wall 10 mm² 150 Cuivre ou cuivre étamé HFFR 4,1
ISO 6722 Class C Thin wall 16 mm² ISO 6722 Class C Thin wall 16 mm² 150 Cuivre ou cuivre étamé HFFR 5,1
ISO 6722 Class C Thin wall 2 mm² ISO 6722 Class C Thin wall 2 mm² 150 Cuivre ou cuivre étamé HFFR 1,8
ISO 6722 Class C Thin wall 2.5 mm² ISO 6722 Class C Thin wall 2.5 mm² 150 Cuivre ou cuivre étamé HFFR 2,1
ISO 6722 Class C Thin wall 3 mm² ISO 6722 Class C Thin wall 3 mm² 150 Cuivre ou cuivre étamé HFFR 2,2
ISO 6722 Class C Thin wall 4 mm² ISO 6722 Class C Thin wall 4 mm² 150 Cuivre ou cuivre étamé HFFR 2,5
ISO 6722 Class C Thin wall 4 mm² ISO 6722 Class C Thin wall 4 mm² 150 Cuivre ou cuivre étamé HFFR 2,6
ISO 6722 Class C Thin wall 5 mm² ISO 6722 Class C Thin wall 5 mm² 150 Cuivre ou cuivre étamé HFFR 2,9
ISO 6722 Class C Thin wall 6 mm² ISO 6722 Class C Thin wall 6 mm² 150 Cuivre ou cuivre étamé HFFR 3,2
ISO 6722 Class C Thin wall 7 mm² ISO 6722 Class C Thin wall 7 mm² 150 Cuivre ou cuivre étamé HFFR 3,4
ISO 6722 Class D Thin wall 0.22 mm² ISO 6722 Class D Thin wall 0.22 mm² 175 Cuivre ou cuivre étamé XLPE extrudé 0,6
ISO 6722 Class D Thin wall 0.35 mm² ISO 6722 Class D Thin wall 0.35 mm² 175 Cuivre ou cuivre étamé XLPE extrudé 0,8
ISO 6722 Class D Thin wall 0.5 mm² ISO 6722 Class D Thin wall 0.5 mm² 175 Cuivre ou cuivre étamé XLPE extrudé 0,9
ISO 6722 Class D Thin wall 0.6 mm² ISO 6722 Class D Thin wall 0.6 mm² 175 Cuivre ou cuivre étamé XLPE extrudé 1,0
ISO 6722 Class D Thin wall 0.75 mm² ISO 6722 Class D Thin wall 0.75 mm² 175 Cuivre ou cuivre étamé XLPE extrudé 1,1
ISO 6722 Class D Thin wall 1 mm² ISO 6722 Class D Thin wall 1 mm² 175 Cuivre ou cuivre étamé XLPE extrudé 1,3
ISO 6722 Class D Thin wall 1.4 mm² ISO 6722 Class D Thin wall 1.4 mm² 175 Cuivre ou cuivre étamé XLPE extrudé 1,5
ISO 6722 Class D Thin wall 1.5 mm² ISO 6722 Class D Thin wall 1.5 mm² 175 Cuivre ou cuivre étamé XLPE extrudé 1,6
ISO 6722 Class D Thin wall 10 mm² ISO 6722 Class D Thin wall 10 mm² 175 Cuivre ou cuivre étamé XLPE extrudé 4,1
ISO 6722 Class D Thin wall 16 mm² ISO 6722 Class D Thin wall 16 mm² 175 Cuivre ou cuivre étamé XLPE extrudé 5,1
ISO 6722 Class D Thin wall 2 mm² ISO 6722 Class D Thin wall 2 mm² 175 Cuivre ou cuivre étamé XLPE extrudé 1,8
ISO 6722 Class D Thin wall 2.5 mm² ISO 6722 Class D Thin wall 2.5 mm² 175 Cuivre ou cuivre étamé XLPE extrudé 2,1
ISO 6722 Class D Thin wall 3 mm² ISO 6722 Class D Thin wall 3 mm² 175 Cuivre ou cuivre étamé XLPE extrudé 2,2
ISO 6722 Class D Thin wall 4 mm² ISO 6722 Class D Thin wall 4 mm² 175 Cuivre ou cuivre étamé XLPE extrudé 2,5
ISO 6722 Class D Thin wall 4 mm² ISO 6722 Class D Thin wall 4 mm² 175 Cuivre ou cuivre étamé XLPE extrudé 2,6
ISO 6722 Class D Thin wall 5 mm² ISO 6722 Class D Thin wall 5 mm² 175 Cuivre ou cuivre étamé XLPE extrudé 2,9
ISO 6722 Class D Thin wall 6 mm² ISO 6722 Class D Thin wall 6 mm² 175 Cuivre ou cuivre étamé XLPE extrudé 3,2
ISO 6722 Class D Thin wall 7 mm² ISO 6722 Class D Thin wall 7 mm² 175 Cuivre ou cuivre étamé XLPE extrudé 3,4
ISO 6722 Class F Thin wall 0.22 mm² ISO 6722 Class F Thin wall 0.22 mm² 225 Cuivre ou cuivre étamé Extruded FEP 0,6
ISO 6722 Class F Thin wall 0.35 mm² ISO 6722 Class F Thin wall 0.35 mm² 225 Cuivre ou cuivre étamé Extruded FEP 0,8
ISO 6722 Class F Thin wall 0.5 mm² ISO 6722 Class F Thin wall 0.5 mm² 225 Cuivre ou cuivre étamé Extruded FEP 0,9
ISO 6722 Class F Thin wall 0.6 mm² ISO 6722 Class F Thin wall 0.6 mm² 225 Cuivre ou cuivre étamé Extruded FEP 1,0
ISO 6722 Class F Thin wall 0.75 mm² ISO 6722 Class F Thin wall 0.75 mm² 225 Cuivre ou cuivre étamé Extruded FEP 1,1
ISO 6722 Class F Thin wall 1 mm² ISO 6722 Class F Thin wall 1 mm² 225 Cuivre ou cuivre étamé Extruded FEP 1,3
ISO 6722 Class F Thin wall 1.4 mm² ISO 6722 Class F Thin wall 1.4 mm² 225 Cuivre ou cuivre étamé Extruded FEP 1,5
ISO 6722 Class F Thin wall 1.5 mm² ISO 6722 Class F Thin wall 1.5 mm² 225 Cuivre ou cuivre étamé Extruded FEP 1,6
ISO 6722 Class F Thin wall 2 mm² ISO 6722 Class F Thin wall 2 mm² 225 Cuivre ou cuivre étamé Extruded FEP 1,8
ISO 6722 Class F Thin wall 2.5 mm² ISO 6722 Class F Thin wall 2.5 mm² 225 Cuivre ou cuivre étamé Extruded FEP 2,1
ISO 6722 Class F Thin wall 3 mm² ISO 6722 Class F Thin wall 3 mm² 225 Cuivre ou cuivre étamé Extruded FEP 2,2
ISO 6722 Class F Thin wall 4 mm² ISO 6722 Class F Thin wall 4 mm² 225 Cuivre ou cuivre étamé Extruded FEP 2,5
ISO 6722 Class F Thin wall 4 mm² ISO 6722 Class F Thin wall 4 mm² 225 Cuivre ou cuivre étamé Extruded FEP 2,6
ISO 6722 Class F Thin wall 5 mm² ISO 6722 Class F Thin wall 5 mm² 225 Cuivre ou cuivre étamé Extruded FEP 2,9
ISO 6722 Class F Thin wall 6 mm² ISO 6722 Class F Thin wall 6 mm² 225 Cuivre ou cuivre étamé Extruded FEP 3,2
Ajouter à mes favoris

 Haut
Nexans © copyright 2001 - 2008   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site