français
Assistance et Outils
Je me connecte
Je crée mon compte
Je recherche Ok
+
Cable electrique : Fabrication de fils et  cables électriques industriels et cables à fibre optique - www.nexans.fr - Cable electrique

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Infos financières

Rejoignez-nous

Infos - Presse


Coupure-Protection d'immeuble / Réseau

Signet Contactez-nous
Coupure-Protection d'immeuble / Réseau
Description

Utilisation

Ces coffrets extérieurs de branchements collectifs permettent d'assurer la protection et le sectionnement des branchements d'immeubles.

Ils sont disponibles en 2 ou 3 directions. Ils comportent des unités fonctionnelles pouvant recevoir un câble à âme aluminium ou cuivre de 50 à 240 mm², ronde ou sectorale.

Caractéristiques

  • Pouvoir de coupure : 400 A.
  • Protection : 200 A.
  • Entr'axe des éléments : 115 mm
  • Réalimentation 400 A possible par une source extérieure autonome
  • Conforme à la spécification EDF HN 63-S-63.
  • Degré de protection :
    • IP 34D et IP 2X, porte ouverte, suivant NF EN 60529.
    • IK 10 suivant NF EN 50102.

Ce matériel de couleur ivoire utilise l'enveloppe du coffret HN 62-S-20.

Installation

Ces coffrets pouvant être posés encastrés, en saillie ou sur borne, existent en plusieurs versions : seul, sur boîtier, sur cornet, sur socle. La porte peut être équipée de l'embase téléreport.


 Haut
Caractéristiques
Caractéristiques d'utilisation
Type de coffret Coffret de branchement et réseau  
Application Extérieur  

 Haut
Recherche Paramétrique
Type d'installation  
Fonction  
Avec embase téléreport  
Appliquer
Annuler
Votre sélection   12/12
Sélectionner tous les produits Référence Nexans Référence pays Désignation du produit Type d'installation Fonction Avec embase téléreport
52727 69.02.023 CODI S20-3D SUR BOITIER avec téléreport Coffret sur boîtier 3 directions Oui
52729 69.02.033 CODI S20-3D SUR SOCLE avec téléreport Coffret sur socle 3 directions Oui
53232 69.02.051 CODI S20-400 SUR BOITIER avec téléreport Coffret sur boîtier 2 directions Oui
53236 69.02.054 CODI S20-400 SUR CORNET avec téléreport Coffret sur cornet 2 directions Oui
53234 69.02.053 CODI S20-400 SUR SOCLE avec téléreport Coffret sur socle 2 directions Oui
53230 69.02.052 CODI S20-400 avec téléreport Coffret seul 2 directions Oui
52726 69.02.021 CODI.S20-3D.SUR.BOITIER. Coffret sur boîtier 3 directions Non
52728 69.02.031 CODI.S20-3D.SUR.SOCLE. Coffret sur socle 3 directions Non
53229 69.02.042 CODI.S20-400. Coffret seul 2 directions Non
53235 69.02.044 CODI.S20-400.SUR CORNET Coffret sur cornet 2 directions Non
53231 69.02.041 CODI.S20-400.SUR.BOITIER. Coffret sur boîtier 2 directions Non
53233 69.02.043 CODI.S20-400.SUR.SOCLE. Coffret sur socle 2 directions Non
Ajouter à mes favoris

 Haut
Nexans © copyright 2001 - 2009   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site