English Me connecter Contactez-nous
Expert mondial des câbles et systèmes de câblage

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Finance

Carrières

Infos Presse

Ok

Information financière du premier trimestre 2008

Envoyer le lien vers cette page Votre contact Nexans sur cette page
  • Nouvelle progression de la croissance organique des activités câbles : + 6,4 %*
  • Taux de croissance du premier semestre attendu au dessus de 6 %
  • Sensible amélioration de la profitabilité au premier semestre 2008 avec une marge opérationnelle attendue entre 8,5 % et 9 %, à comparer à 7,6 % au premier semestre 2007

 

Paris, le 22 avril 2008 – Nexans annonce aujourd’hui un chiffre d’affaires pour le premier trimestre 2008 de 1 743 millions d’euros (à cours des métaux non-ferreux courants). A cours des métaux non-ferreux constants**, le chiffre d’affaires du trimestre s’élève à 1 192 millions d’euros.

La croissance organique des activités câbles s’établit à +6,4%*** (+2,3% si l’on intègre l’activité Fils Conducteurs, dont le Groupe limite progressivement la production à ses seuls besoins internes).

Pour le premier semestre 2008, le Groupe anticipe une poursuite des tendances observées lors du premier trimestre, avec le maintien d’une croissance organique  des activités câbles supérieure à 6% résultant d’une très forte progression en câbles d’infrastructures d’énergie, d’une poursuite de la croissance dans les métiers de l’industrie et d’une stabilité dans les activités du Bâtiment.

En terme de profitabilité, le Groupe devrait connaître une nouvelle progression avec une marge opérationnelle attendue au 30 juin 2008 entre 8,5 % et 9 %, à comparer à 7,6 % au 30 juin 2007 sur chiffre d’affaires à métaux constants. Cette performance est rendue possible par la poursuite de la progression en câbles d’infrastructures et câbles industriels, malgré un niveau de profitabilité en câbles bâtiment en légère baisse.

Au 30 juin 2008, le Groupe anticipe un niveau de dette très sensiblement inférieur à celui du 30 juin 2007 (533 millions d’euros).

 

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE PAR METIER

  T1 2007 T1 2008  
(en millions d’euros) A cours des métaux constants
(**)
A données comparables
(***)
A cours des métaux constants
(**) 
Croissance organique
(calculée sur des valeurs non arrondies)
Métier Energie        
  • Infrastructures d’énergie
371 379 441 +16,4%
  • Industrie
255 229 237 +3,8%
  • Bâtiment
288 296 294 -0,7%
Métier Telecom        
  • Infrastructures Telecom
65 63 58 -8,5%
  • Réseaux Télécom Privés (LAN)
71 71 72 +2,5%
Autres 1 1 4 N/S
Sous-total : Activités Câbles 1 051 1 039 1 106 +6,4%
Fils conducteurs 143 126 86 -31,3%
Total Groupe 1 194 1 165 1 192 +2,3%

  

*  Pour rappel : Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2007 ayant beaucoup progressé (cf. communiqué de presse du 17 avril 2007 : Information financière du premier trimestre 2007), l’effet de base est significatif.

** Pour neutraliser l’effet des variations des cours des métaux non-ferreux et mesurer ainsi l’évolution effective de son activité, Nexans établit également son chiffre d’affaires à cours du cuivre et de l’aluminium constants.

*** Le chiffre d’affaires 2007 à données comparables correspond au chiffre d’affaires à métal constant, retraité des effets de change et de périmètre. Les effets de change s’élèvent à -20 millions d’euros en raison principalement de la baisse du dollar, et les effets périmètre à -10 millions d’euros.

      

  • Infrastructures d’énergie : forte accélération de la croissance

La croissance organique des activités d’infrastructures d’énergie s’établit à 16,4%. Elle est en forte progression par rapport au premier trimestre 2007. De nombreux projets haute tension remportés au cours des derniers mois ont été facturés au cours de ce premier trimestre 2008. Cette croissance a été rendue possible par une politique d’investissement soutenue en 2006 et 2007.

Le carnet de commandes de l’activité haute tension est proche de 1 300 millions d’euros à cuivre courant à fin mars 2008, soit une nouvelle progression de 20% par rapport à fin décembre 2007.

  

  • Industrie : poursuite de la croissance des câbles spéciaux

Les ventes de câbles destinés aux grands équipementiers industriels mondiaux affichent une croissance organique de 3,8%. Les ventes de câbles spéciaux destinés aux segments industriels définis comme prioritaires par Nexans, progressent plus vite que la moyenne du Groupe. Ainsi, les câbles marine et les câbles destinés à l’industrie pétrolière affichent des taux de croissance soutenus et confirment le caractère porteur de ces deux principaux marchés : pétrochimie et transport.

Les câbles spéciaux pour équipementiers telecom en Europe et en Chine auront connu un léger ralentissement.

  

  • Bâtiment : activité stable 

Le premier trimestre 2008 marque une quasi stabilité qui résulte d’un effet de base important, par rapport au premier trimestre 2007 qui s’inscrivait en très forte hausse à +16,7%. L’activité est caractérisée par une légère progression par rapport au quatrième trimestre 2007, avec des volumes qui restent soutenus en Europe et des baisses de prix en Amérique du Nord.

  

  • Infrastructures Telecom : ralentissement des câbles de télécommunications cuivre

La réduction des activités en infrastructures telecom s’inscrit dans la logique de la stratégie du Groupe qui l’amène à céder ses activités de câbles telecom cuivre en Espagne.

  

  • Réseaux Privés Telecom (LAN) : croissance toujours soutenue en Amérique du Nord

Les activités de câbles pour réseaux locaux connaissent une progression importante en Amérique du Nord (+7%) et restent stables en Europe.

 

  • Fils conducteurs : poursuite de la stratégie de recentrage sur les seuls besoins propres du Groupe

L’activité Fils Conducteurs enregistre une décroissance des ventes de 31% (à métaux constants, périmètre et taux de change comparables), sous l’effet de la poursuite du recentrage sur les seuls besoins internes du Groupe.

  

EVOLUTION PAR ZONE GEOGRAPHIQUE

  

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE PAR ZONE GEOGRAPHIQUE

  T1 2007 T1 2008  
(en millions d’euros) A cours des métaux constants
(**)
A données comparables
(***)
A cours des métaux constants
(**)
Croissance organique
(calculée sur des valeurs non arrondies)
Zone Europe 727 732 778 +6,4%
Zone Amérique du Nord 106 96 102 +5,7%
Zone Asie - Pacifique 133 127 129 +1,2%
Zone Reste du Monde 85 84 97 +15,0%
Sous-total : Activités Câbles 1 051 1 039 1 106 +6,4%
Fils conducteurs**** 143 126 86 -31,3%
Total Groupe 1 194 1 165 1 192 +2,3%

 

**** La répartition par zone géographique du chiffre d’affaires « fils conducteurs » du trimestre était la suivante en 2007 : 71 M€ en Europe, 68 M€ en Amérique du Nord et 4 M€ en Asie. En 2008, la répartition par zone est : 46 M€ en Europe, 40 M€ en Amérique du Nord.       

  

  • Europe : une forte croissance des câbles haute tension d’infrastructures d’énergie

Au cours du premier trimestre 2008, la croissance organique est de +6,4% pour les activités câbles. Cette  progression repose principalement sur l’activité des câbles pour Infrastructures d’énergie (+16,8%), notamment en haute tension terrestre et sous marine. L’activité  câbles pour le Bâtiment est globalement stable.

  

  • Amérique du Nord : une croissance tirée par les câbles d’infrastructures d’énergie et les câbles industriels

La croissance organique des activités câbles est de +5,7% malgré le léger recul des câbles pour le bâtiment (-2,1%), dans la continuité des évolutions constatées au quatrième trimestre 2007. La bonne tenue des volumes a permis de compenser en partie la baisse des prix.

Les câbles pour les infrastructures d’énergie progressent fortement (+17,9%) avec notamment le redémarrage de l’usine de Québec. Les câbles électroniques  confirment leur redressement avec une croissance de l’activité de +16,1%.

   

  • Asie-Pacifique : une croissance pénalisée par l’arrêt des activités câbles Telecom au Vietnam

La croissance organique modeste  sur le premier trimestre 2008 (+1,2%) résulte d’une réduction de l’activité des câbles Telecom Cuivre au Vietnam dont la fabrication a été arrêtée. En revanche, la croissance est soutenue dans les câbles pour le bâtiment en Australie, les câbles d’infrastructures d’énergie en Corée et les câbles marine en Chine.

  

  • Reste du Monde : forte expansion dans l’ensemble des pays de la zone

La croissance organique de la zone Reste du Monde s’élève à 15% au premier trimestre.

Elle est particulièrement forte dans le domaine des câbles d’infrastructures d’énergie au Brésil, au Liban et en Egypte, des câbles automobile au Maroc, et des câbles LAN en Turquie.

 

PERSPECTIVES AU PREMIER SEMESTRE

La poursuite de la croissance de l’activité et l’amélioration continue de la rentabilité confortent le Groupe dans son objectif de croissance organique de ses activités câbles de 6%. Le Groupe vise également une marge opérationnelle entre 8,5% et 9%, à conditions économiques comparables à celles observées au premier trimestre 2008.

     

Calendrier financier

  • 22 avril 2008, 15h : réunion d’information des actionnaires à Paris (Musée d’Orsay)
  • 24 avril 2008 (à l’ouverture de la Bourse) : détachement du dividende
  • 29 avril 2008 : paiement du dividende
  • 3 juin 2008 : réunion d’information des actionnaires individuels à Dijon*
  • 5 juin 2008 : réunion d’information des actionnaires individuels à Lille*
  • 24 juillet 2008 : publication du chiffre d’affaires et des résultats du 1er semestre 2008
  • 30 septembre 2008 : réunion d’information des actionnaires individuels à Nice*
  • 24 novembre 2008 : réunion d’information des actionnaires individuels à Reims*
       

*dates données à titre indicatif


Documents Connexes
  Communiqué : Information financière du premier trimestre 2008  (76.0kb)
  Information financière du premier trimestre 2008 - Annexe 1  (19.6kb)

Vos Contacts
Michel Gédéon
Relations investisseurs
Téléphone +33 (0)1 73 23 85 31
Michel.Gedeon@nexans.com
Carole Vitasse
Communication Financière
Téléphone + 33 (0)1 73 23 84 56
carole.vitasse@nexans.com
Catel Julien
Communication Financière
Téléphone + 33 (0)1 73 23 84 61
julien.catel@nexans.com
Jean-Claude Nicolas
Corporate Communication
Téléphone +33 (0) 1 73 23 84 51
jean-claude.nicolas@nexans.com
Pascale Strubel
Presse
Téléphone + 33 (0)1 73 23 85 28
pascale.strubel@nexans.com
Angéline Afanoukoe
Relations presse
Téléphone + 33 1 73 23 84 12
Angeline.afanoukoe@nexans.com

A propos de
A propos de Nexans
Inscrivant l’énergie au cœur de son développement, Nexans, leader mondial de l'industrie du câble, propose une large gamme de câbles et systèmes de câblage. Le Groupe est un acteur majeur des marchés d’infrastructures, de l’industrie, du bâtiment et des réseaux locaux de transmission de données. Il développe des solutions pour les réseaux d’énergie, de transport et de télécommunications, comme pour la construction navale, la pétrochimie et le nucléaire, l’automobile, les équipements ferroviaires, l’électronique, l’aéronautique, la manutention et les automatismes. Avec une présence industrielle dans 39 pays et des activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie 22 800 personnes et a réalisé, en 2007, un chiffre d'affaires de 7,4 milliards d’euros. Nexans est coté sur le marché NYSE Euronext Paris, compartiment A. Pour plus d’informations : www.nexans.com



Documents Connexes
  Communiqué : Information financière du premier trimestre 2008  (76.0kb)
  Information financière du premier trimestre 2008 - Annexe 1  (19.6kb)


Nexans © copyright 2001 - 2012   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site