English Me connecter Contactez-nous
Expert mondial des câbles et systèmes de câblage

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Finance

Carrières

Infos Presse

Ok

OneReach, la vidéo étendue

Envoyer le lien vers cette page Votre contact Nexans sur cette page

“Une innovation en amène une autre. Après avoir développé un câble cuivre/fibre pour le CCTV, nous avons repoussé les limites du PoE.”   

   OneReach extends video grasp

 
 

OneReach extends video grasp

OneReach extends video grasp

OneReach extends video grasp

 


 

 

 

Ethernet plus énergie

Le système prolongateur PoE (Power over Ethernet) OneReach permet de placer des équipements IP, par exemple des caméras vidéo, à bien plus de 100 mètres de l’armoire de l’opérateur. Cela étend nettement la portée de la surveillance et de la vidéosurveillance tout en engendrant des économies considérables par rapport aux caméras CCTV numériques classiques. 
 
 

Surveillance sécurisée

Grâce à un câble composite cuivre/fibre et des convertisseurs de médias spécialement conçus à cet effet, l’armoire contenant l’équipement IP et les convertisseurs peut être située à une distance allant jusqu’à 1100 mètres. Couplée à un onduleur, cette liaison permet une alimentation ininterruptible, complète et économique, de tous les systèmes vitaux. 

 

Encore plus loin

Une fois le câble cuivre/fibre au point pour le CCTV, il est apparu qu’une importante nouvelle application consisterait à étendre la portée des systèmes PoE. Les technologies existantes nécessitaient toutes une source d’énergie à proximité de la caméra, du convertisseur de médias ou du commutateur actif. Grâce à une collaboration avec un partenaire ayant développé les convertisseurs, le système complet a été assemblé avec le concours d’utilisateurs et de consultants. La première installation était destinée à des caméras IP dans le parking de Hudson Valley Community College aux Etats-Unis.

 

Applications universelles

Le système va sensiblement renforcer la surveillance de zones de plus en plus étendues : parkings, aéroports, gares, ports, bâtiments publics sensibles, zones industrielles, stades, musées, etc.
Cette solution basse tension permet au client et à l’installateur d’éviter la pose longue et coûteuse de prises électriques multiples. Elle positionne également Berk-Tek comme acteur majeur dans le domaine des produits de sécurité, un marché en pleine croissance en Amérique du Nord.
 
 

 

 


Nexans © copyright 2001 - 2012   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site