English Me connecter Contactez-nous
Expert mondial des câbles et systèmes de câblage

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Finance

Carrières

Infos Presse

Ok

Quelques metres de cable pour aller plus loin

Envoyer le lien vers cette page Votre contact Nexans sur cette page

“Les grandes avancées résultent souvent de la combinaison de savoirs technologiques avec des outils industriels à l’échelle internationale."   

   A few meters of cable could go a long way

 
 

A few meters of cable could go a long way

A few meters of cable could go a long way

A few meters of cable could go a long way

 

 

 

 

Câble  supra en continu : une première

Un prototype court de câble supraconducteur à courant continu (CC) ouvre de nouvelles perspectives pour le transport d’énergie haute tension (HT) sur de longues distances. Constitué de quelques mètres de câble supraconducteur raccordé à une extrémité CC de 200 kV, le prototype a passé avec succès les tests HT.

 

De faibles pertes sur un seul circuit

Le transport HT est désormais possible avec des pertes réduites par rapport aux technologies traditionnelles. En outre, un câble supraconducteur CC offre une capacité équivalente à celle de câbles de bien plus grande section, de plusieurs circuits de câbles classiques ou encore de lignes aériennes.


 
Des compétences alternatif/continu

Nous avons pris conscience des possibilités offertes par les supraconducteurs pour le transport d’énergie longue distance, en particulier car ils peuvent être enfouis et constituent une alternative aux lignes aériennes. De plus, les pertes de transport à pleine charge peuvent être réduites de plus de 50% par rapport à des systèmes haute tension à courant alternatif ou continu. C’est pourquoi nous avons combiné nos savoirs en matière de câbles longue distance en continu conventionnels (comme celui reliant l’Ecosse et l’Irlande) et notre expérience sur le système supraconducteur CA 138 kV développé aux Etats-Unis pour LIPA (Long Island Power Authority). Une extrémité totalement nouvelle, différente du câble LIPA, a été mise au point pour le prototype.

 

Des applications multiples

Les opérateurs de réseaux sont intéressés par des liaisons haute tension en continu sur de courtes distances dans les zones métropolitaines, pour le transport intercontinental ainsi que pour le raccordement de ressources renouvelables telles que des parcs éoliens ou des centrales solaires CSP (Concentrating Solar Power) aux centres à forte consommation. Les tests montrent que le système est extrêmement robuste et s’adapte facilement aux courants très élevés. L’efficacité et le caractère écologique de la supraconductivité en courant continu devraient rendre possible l’intégration des réseaux intercontinentaux. 

 

 

 


Nexans © copyright 2001 - 2012   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site