|
Deux en un
Le câble composite cuivre/fibre combine des conducteurs basse tension en cuivre et un câble à fibres optiques pour transporter l’énergie et les données à haut débit, au-delà de 100 mètres, vers les caméras de sécurité et les points d’accès sans fil lorsque l’électricité n’est pas disponible sur place.
Un lien vital
Si le produit offre de nombreuses applications potentielles pour les équipements en réseau, la principale concerne les caméras de surveillance (CCTV). Le cuivre alimente la caméra en courant, ce qui évite l’installation de prises électriques, et la fibre optique transmet les images vidéo.
Des parkings plus sûrs
Le câble a été développé par l’équipe Nexans (Berk-Tek) en Caroline du Nord avec le concours de consultants et d’utilisateurs. La première installation était destinée à des caméras de surveillance pour le parking de Hudson Valley Community College.
Premier de sa classe
Il existait déjà un câble composite, mais il n’avait de certification de sécurité. Nous nous sommes réunis pour pallier cette lacune et envisager les applications de ce câble. Après avoir déterminé la catégorie appropriée, l’ingénierie a contacté la division énergie de Nexans à Chester (New York) afin de trouver des conducteurs adéquats. Des experts en sécurité ont été consultés sur les utilisations possibles du câble et les caractéristiques requises. Une fois conçu, celui-ci a obtenu la certification Class 3 de l’U.S. National Electric Code, une exclusivité sur le marché. Enfin, au moment de la commercialisation, les clients visés nous ont aidés à fixer un prix adapté.
De nouvelles possibilités
Le câble a conduit au développement d’une autre gamme de produits (système OneReach) qui combine la transmission d’énergie sur cuivre et un signal Ethernet sur fibre. Il sera ainsi possible d’alimenter les caméras IP – plus économiques que leurs homologues classiques CCTV – sur de plus grandes distances via Ethernet (PoE).
|