English Me connecter Contactez-nous
Expert mondial des câbles et systèmes de câblage

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Finance

Carrières

Infos Presse

Ok

Dans le vent

Envoyer le lien vers cette page Votre contact Nexans sur cette page

“Lorsque nos clients durcissent les spécifications, des tests extrêmes peuvent amener des innovations."   

   Going with the wind

 
 

Going with the wind

Going with the wind

Going with the wind

 


 

Derviches tourneurs

Le câble WINDLINK™ MV-RS (N)TSCGEHXOE est un câble d’énergie moyenne tension (jusqu’à 20/35 kV) triphasé avec conducteur de terre, servant à relier le transformateur logé dans la nacelle d’une éolienne à un disjoncteur au niveau du sol.

 

Suspendu dans le vide

Ce câble est suspendu dans le vide sur une vingtaine de 20 mètres juste sous la nacelle, pour permettre à celle-ci d’effectuer plusieurs tours dans un sens ou dans l’autre. Le mât pouvant dépasser une hauteur de 100 mètres, le reste du câble est fixé sur sa paroi. Les câbles suspendus résistent à une traction de 600 kg,  un froid de -40°C, ainsi qu’aux huiles et aux liquides de refroidissement.


 
En mer comme à terre

Les câbles WINDLINK™ peuvent être utilisés sur toutes les grandes éoliennes nécessitant des liaisons MT, en mer comme à terre.

 

Et dans le froid

La spécification MV-RS a été développée avec un fabricant  d’éoliennes, qui a exigé non seulement les tests dimensionnels, matériels et électriques usuels, mais aussi dix nouveaux essais de vieillissement et un sévère test de torsion à froid : +/- 100° de rotation sur un mètre pendant plus de 5000 cycles à -40°C. Les matériaux courants n’étant pas capables de supporter une température aussi basse, nous avons élaboré avec le NRC un nouveau composé qui a passé tous les tests haut la main. Après qualification, un processus d'homologation des pièces de production (PPAP) a été établi : analyse de risque, ordinogrammes, cohérence et reproductibilité des calibres.

 

Des kits pratiques

En complément du câble, Nexans propose des accessoires, des kits, et des longueurs pré-terminées. Compte tenu de leur haut niveau de spécifications, les câbles WINDLINK™ devraient séduire d’autres équipementiers.

 


Nexans © copyright 2001 - 2012   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site