|
Une lumière dans la nuit
En réponse aux exigences de sécurité dans des zones souterraines qui ne voient jamais la lumière du jour, Nexans Chili a mis au point pour les mines un nouveau câble spécial offrant une grande visibilité sous les éclairages électriques (lampes murales ou de casque, phares).
Plus de cache-cache
Un ruban réfléchissant protégé par une gaine transparente extra-résistante en TPU (thermoplastique polyuréthane) renvoie la lumière ambiante, révélant ainsi la présence des câbles d’alimentation et de commande des foreuses, chargeuses, pelleteuses et autres machines, ce qui leur évite d’être endommagés et prolonge leur durée de vie.
De nombreuses applications
Ces câbles réfléchissants, qui peuvent être employés dans les mines aussi bien sous terre qu’à ciel ouvert, pourraient également alimenter en énergie les équipements situés dans des caves, des tunnels, voire dans l’Arctique ou l’Antarctique où la nuit dure plusieurs mois.
Une profonde réflexion
Cette innovation est une suite du câble fluorescent pour les mines chiliennes qui a remporté le trophée Innovaction en 2009 (voir Innovaction n°18, 2009). Les câbles fluorescents ne sont utilisables que là où la lumière solaire est suffisante pendant la journée pour produire une fluorescence la nuit. Il fallait concevoir un modèle pour les environnements plongés dans l’obscurité en permanence. Or les câbles munis d’un ruban réfléchissant se salissaient ou s’abîmaient rapidement, tandis que l’extrusion d’une gaine protectrice sur le ruban le privait de ses propriétés réfléchissantes.
Serpent vert
La solution est venue d’un ruban réfléchissant extrêmement résistant, enroulé autour du conducteur d’un câble minier d’énergie SHD-GC et protégé par une robuste gaine transparente. Il en résulte une spirale verte aisément repérable dans l’ombre.
|