|
Rompre le cercle vicieux
Pour sécuriser le fonctionnement des grues, pelleteuses et dragues, de nouveaux conducteurs isolés de contrôle de mise à la terre, plus robustes, sont intégrés aux câbles d’énergie. En cas de rupture du conducteur de contrôle ou du câble de mise à la terre lui-même, la machine s’arrête.
Une âme bien trempée
Sous l’effet des tensions, pliages ou chocs subis dans les mines, les câbles d’énergie cessent souvent de fonctionner car le conducteur de contrôle de mise à la terre est endommagé. Ce nouveau modèle comporte une âme centrale en mèches aramide offrant une résistance à la rupture d’environ 3900 N pour protéger le faisceau de cuivre souple toronné qui porte le circuit de sécurité de 1 A.
Durée de vie prolongée
Cette solution prolonge de 50% la durée de vie des câbles de contrôle de mise à la terre, ce qui renforce la protection du câble d’énergie. Les exploitants miniers apprécieront ce gain de sécurité (mise à la terre complète des machines), la réduction des pannes, la longévité accrue des câbles et la baisse des coûts d’entretien, de réparation et de remplacement.
Du fil à retordre
Nexans a été sollicité par la mine de cuivre de Codelco Chuquicamata afin de renforcer les conducteurs de contrôle de mise à la terre sans en compromettre la souplesse, or c’était précisément l’inconvénient de l’âme d’acier proposée par le client. Notre propre proposition, un filin ultra-résistant, a été retenue. Un fournisseur d’aramide a été contacté et, durant trois semaines, des tests ont été effectués dans notre laboratoire de Santiago. Ensuite, le NRC de Lyon est entré en scène, fort de sa longue expérience de BUFLEX ® pour les applications minières et la manutention. Un prototype est en cours d’évaluation par le client.
Autres applications
Bien que conçu au départ pour les mines, ce câble pourrait être employé partout où des équipements électriques lourds sont mis en œuvre loin d’un poste électrique.
|