English Me connecter Contactez-nous
Expert mondial des câbles et systèmes de câblage

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Finance

Carrières

Infos Presse

Ok

Assemblée Générale Mixte des Actionnaires du 10 mai 2007 - Nexans précise ses perspectives au 30 juin et envisage de réviser à la hausse ses objectifs de moyen terme

Envoyer le lien vers cette page Votre contact Nexans sur cette page

Paris, le 10 mai 2007 – Nexans réunit aujourd’hui 10 mai, à 16 heures 30, à l’auditorium du Musée du Louvre, Assemblée Générale Mixte de ses actionnaires, sous la présidence de Gérard Hauser, Président-Directeur Général.

A l’occasion de cette Assemblée Générale, le Groupe précise ses perspectives pour le 1er semestre 2007 :

 

  • La croissance organique du chiffre d’affaires devrait être voisine de celle observée premier trimestre 2007 :
    + 15 %  pour ses activités câbles, hors fils conducteurs,
    +   6 %  pour l’ensemble de ses activités, compte tenu de la réduction mise en oeuvre par le Groupe dans le domaine des fils conducteurs.

 

  • La marge opérationnelle devrait dépasser 7 % au premier semestre 2007 (*). Cette progression sensible (4,8 % au 30 juin 2006) est la résultante de marchés, structurellement porteurs, dans les métiers des infrastructures d’énergie et de l’industrie (pétrole et gaz, transport), associés à une activité soutenue du marché du Bâtiment qui s’inscrit dans la continuité du 2ème semestre 2006.

 

  • La dette financière nette au 30 juin 2007 devrait se situer à un niveau comparable à celui enregistré au 31 décembre 2006 (633 millions d’euros), sur la base du cours du cuivre au 31 mars 2007.

A l’occasion de cette Assemblée Générale, le Groupe indique également que dans l’hypothèse d’une confirmation du caractère pérenne des tendances observées à ce jour, notamment dans le secteur du bâtiment le plus sensible au cycle court terme, il pourrait revoir à la hausse ses objectifs financiers de moyen-terme lors de la présentation de ses résultats 2007.

 

* Indicateur de gestion utilisé par le Groupe pour mesurer sa performance opérationnelle. Il est établi à cours des métaux non-ferreux constants.

 
 
Calendrier financier

  • 15 mai 2007 : paiement du dividende
  • 7 juin 2007 : réunion d’information des actionnaires individuels à  Clermont-Ferrand*
  • 19 juin 2007 : réunion d’information des actionnaires individuels à Lille*
  • 25 juillet 2007 : publication du chiffre d’affaires et des résultats du 1er semestre 2007

(* dates données à titre indicatif)


Documents Connexes
  Assemblée Générale Mixte des Actionnaires du 10 mai 2007  (36.1kb)

Vos Contacts
Gédéon Michel
Communication financière
Téléphone +33 (0)1 73 23 85 31
michel.gedeon@nexans.com
Carole Vitasse
Communication Financière
Téléphone + 33 (0)1 73 23 84 56
carole.vitasse@nexans.com
Catel Julien
Communication Financière
Téléphone + 33 (0)1 73 23 84 61
julien.catel@nexans.com
Jean-Claude Nicolas
Corporate Communication
Téléphone +33 (0) 1 73 23 84 51
jean-claude.nicolas@nexans.com
Pascale Strubel
Presse
Téléphone + 33 (0)1 73 23 85 28
pascale.strubel@nexans.com
Angéline Afanoukoe
Relations presse
Téléphone + 33 1 73 23 84 12
Angeline.afanoukoe@nexans.com

A propos de
A propos de Nexans
Inscrivant l’énergie au cœur de son développement, Nexans, leader mondial de l'industrie du câble, propose une large gamme de câbles et systèmes de câblage. Le Groupe est un acteur majeur des marchés d’infrastructures, de l’industrie et du bâtiment. Il développe des solutions pour les réseaux d’énergie, de transport et de télécommunications, comme pour la construction navale, la pétrochimie et le nucléaire, l’automobile, les équipements ferroviaires, l’électronique, l’aéronautique, la manutention et les automatismes. Avec une présence industrielle dans plus de 30 pays et des activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie 21 000 personnes et a réalisé, en 2006, un chiffre d'affaires de 7,5 milliards d’euros. Nexans est coté à la Bourse de Paris, compartiment A de l’Eurolist d’Euronext. Pour plus d’informations : www.nexans.com



Informations Connexes
Assemblée Générale Mixte de ses actionnaires
Information financière du premier trimestre 2007


Nexans © copyright 2001 - 2012   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site