English Me connecter Contactez-nous
Expert mondial des câbles et systèmes de câblage

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Finance

Carrières

Infos Presse

Ok

Information financière du premier trimestre 2007

Envoyer le lien vers cette page Votre contact Nexans sur cette page
Avec 15 % de croissance organique de ses activités câbles* (hors fils conducteurs), Nexans réalise une performance exceptionnelle

Paris, le 17 avril 2007 - Nexans annonce aujourd’hui un chiffre d’affaires pour le premier trimestre 2007 de 1 805 millions d’euros (à cours des métaux non-ferreux courants**). A cours des métaux non-ferreux constants***, le chiffre d’affaires s’élève à 1 194 millions d’euros, soit une croissance organique de 6 %. Hors l’activité fils conducteurs dont le Groupe a planifié la réduction, cette croissance est de 15,1%.

Cette forte progression organique des ventes s’accompagne d’une amélioration sensible de la marge opérationnelle du Groupe par rapport au premier trimestre 2006.

La dette financière nette au 31 mars 2007 se situe à un niveau comparable à celui enregistré au 31 décembre 2006 (633 millions d’euros).

 

 

*     Activités câbles et produits associés (accessoires), hors fils conducteurs.
**    A cours des métaux courants, le chiffre d’affaires total du premier trimestre 2006 s’élevait à 1 659 millions d’euros (voir annexe).
***        Pour neutraliser l’effet des variations des cours des métaux non-ferreux et mesurer ainsi l’évolution effective de son activité, Nexans établit également son chiffre d’affaires à cours du cuivre et de l’aluminium constants.


Chiffre d’affaires consolidé par métiers

Les chiffres d’affaires du Groupe sont désormais présentés selon la classification adoptée pour  le nouveau plan stratégique 2007-2009, annoncé en janvier dernier.

 

(en millions d’euros)

T1 2006

T1 2007

Variation

A cours des métaux constants

A cours des métaux et changes constants

A cours des métaux et changes constants

Croissance organique

Infrastructures d’énergie

309

303

371

+ 11,4 %

Industrie

195

193

255

+ 17,3 %

Bâtiment

247

243

288

+ 16,7 %

Infrastructures Telecom

 54

53

65

+ 21,8 %

Réseaux privés Telecom (LAN)

64

60

71

+ 17,6 %

Autres

2

2

1

 

Sous-total : Activités Câbles

871

854

1 051

+15,1%

Fils conducteurs

224

214

143

- 32,9 %

Total Groupe

1 095

1 068

1 194

+ 6,0 %

 

  • Infrastructures d’énergie : très fort niveau d’activité

La demande demeure très soutenue dans le domaine des câbles d’infrastructures d’énergie. Les ventes augmentent de plus de 11 % au cours du premier trimestre, à données comparables. Cette progression concerne essentiellement les domaines des accessoires d’énergie et des câbles haute tension.

 

  • Industrie : fort développement des segments prioritaires

En hausse de 17,3 % à données comparables, les ventes de câbles spéciaux destinés aux grands équipementiers industriels mondiaux s’accélèrent. Ce mouvement concerne tout particulièrement les secteurs de la construction navale et les industries pétrolière et gazière qui enregistrent un très fort niveau d’activité.

 

  • Bâtiment : forte croissance organique et niveau de marge élevé

L’activité Bâtiment pour le premier trimestre 2007 s’inscrit dans la continuité du second semestre 2006 affichant une croissance organique de près de 17 %. Les marges poursuivent leur amélioration dans un contexte de volumes comparables à ceux du dernier trimestre 2006 en Europe et en légère amélioration, sur cette même période, en Amérique du Nord.

 

  • Infrastructures Telecom : accélération des ventes

Les ventes de câbles télécoms augmentent de près de 22 % à données comparables au cours du premier trimestre 2007. L’activité Telecom se développe sous le double effet d’une croissance soutenue des marchés de niche  que constituent les câbles à fibre optique ainsi que d’une nouvelle progression des ventes de câbles de télécommunications en cuivre, notamment en Asie et à partir de l’Espagne.

 

  • Réseaux privés Telecom (LAN) : nouvelle progression du chiffre d’affaires

L’activité des câbles pour réseaux privés télécoms affiche une croissance organique de 17,6 %. Les tendances observées au dernier trimestre 2006 (prix et volumes) se sont poursuivies.

 

  • Fils conducteurs

Suite au recentrage amorcé par le Groupe sur ses seuls besoins internes, les fils conducteurs enregistrent une baisse de leurs ventes de l’ordre de 33 %. Compte-tenu des actions commerciales mises en oeuvre sur les activités externes et des mesures de baisse de coûts, la marge opérationnelle progresse.

 

Chiffre d’affaires consolidé par zones géographiques

 

(en millions d’euros)

T1 06

T1 07

A cours des métaux constants

A cours des métaux et changes constants

A cours des métaux et changes constants

Zone Europe

629

627

727

Zone Amérique du Nord

112

103

106

Zone Asie-Pacifique

57

54

133

Zone Reste du monde

73

70

85

Sous-total : Activités Câbles

871

854

1 051

Fils conducteurs (toutes zones)

224

214

143

Total Groupe

1 095

1 068

1 194

 

Le chiffre d’affaires progresse dans l’ensemble des zones géographiques de Nexans.

La très forte progression de l’activité dans la zone Asie-Pacifique (+ 145 %) reflète l’intégration d’Olex, dont l’acquisition a été finalisée en décembre 2006. Hors Olex, la zone Asie-Pacifique enregistre une croissance organique de ses activités câbles de 13,7 %.

Au cours du premier trimestre, la progression des activités câbles en Amérique du Nord n’est que de 3,1 %. Elle est affectée par l’arrêt temporaire d’un site de production dédié aux infrastructures d’énergie dont le redémarrage est en cours.

A données comparables, les activités câbles de la zone Europe progressent de 16,6%.
Celles de la zone Reste du Monde enregistrent une progression de 22,1 %.

 

 

Une actualisation sur les contentieux significatifs en cours figure en annexe.

 


Calendrier financier

 

  • 10 mai 2007 : assemblée générale des actionnaires
  • 15 mai 2007 : paiement du dividende
  • 7 juin 2007 : réunion d’information des actionnaires individuels à  Clermont-Ferrand*
  • 19 juin 2007 : réunion d’information des actionnaires individuels à Lille*
  • 25 juillet 2007 : publication du chiffre d’affaires et des résultats du 1er semestre 2007
    (* dates données à titre indicatif)

     

     

     

     

     

    Annexes

    1. Chiffre d’affaires consolidé par métier et par zone géographique à cours des métaux courants
    2. Actualisation de certains litiges significatifs

     


    Annexe 1

     

    Chiffre d’affaires consolidé par métier à cours des métaux courants

     

    (en millions d’euros)

     

    A cours métaux courants

    T1 06

    T1 07

    Infrastructures d’énergie

    372

    469

    Industrie

    239

    326

    Bâtiment

    369

    451

    Infrastructures Telecom

    64

    82

    Réseaux privés Telecom (LAN)

    70

    84

    Autres

    2

    1

    Sous-total : Activités Câbles

    1 116

    1 413

    Fils conducteurs

    543

    392

    Total Groupe

    1 659

    1 805

     

    Chiffre d’affaires consolidé par zone géographique à cours des métaux courants

     

     

    (en millions d’euros)

    A cours métaux courants

    T1 06

    T1 07

    Zone Europe

    803

    950

    Zone Amérique du Nord

    143

    142

    Zone Asie-Pacifique

    76

    194

    Zone Reste du monde

    94

    127

    Sous-total : Activités Câbles

    1 116

    1 413

    Fils conducteurs (toutes zones)

    543

    392

    Total Groupe

    1 659

    1 805


    Annexe 2

    Actualisation de certains litiges significatifs
    (par rapport au document de référence déposé le 28 mars 2007)

    Litiges

    1. Le plus significatif des litiges en cours ayant donné lieu à provision en 2004 concerne l’affaire des corvettes pour l’Afrique du Sud.
      Dans ce litige, Nexans a fourni des câbles pour des corvettes destinées à la marine sud-africaine. Une partie de sa fourniture a été sous-traitée à un fabricant sud-africain. Après installation sur les deux premières corvettes, la fourniture du sous-traitant s’est avérée non-conforme. L’ensemble des câbles déjà installés a été déposé et remplacé. Le montant du dédommagement total réclamé par les demandeurs s’élève désormais à environ 36 millions d’euros, chiffre contesté par Nexans. La répartition du préjudice entre Nexans et l’ensemble des parties au dossier (les clients, les assureurs et le sous-traitant, entre autres) n’est pas encore déterminée. Suite à une charge de 5 millions d’euros déjà constatée pour cette affaire dans les comptes au 31 décembre 2003 et compte tenu de l’incertitude générale sur la responsabilité de chaque intervenant, Nexans avait jugé prudent et raisonnable de compléter la provision dans ses comptes au 31 décembre 2004, ce qui demeure le cas. Sur la base des informations disponibles à ce jour et notamment de la position de l’assureur, la provision constituée dans les comptes (11 millions d’euros) sera probablement sans objet.

    2. Dans la procédure conduite par les autorités de la Concurrence en France, la Direction Nationale des Enquêtes de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes a procédé en 2003 et en 2006 à des enquêtes lesquelles portaient respectivement sur des marchés de fourniture de câbles HTA à EDF, et sur le marché de la fourniture des câbles électriques. La Société a reçu, au titre de l’enquête 2003, la notification de griefs, laquelle ne comporte aucune indication des sommes qui, en raison des motifs allégués, pourraient être dues par Nexans. La société Nexans France, avec l’accord du Rapporteur Général auprès du Conseil de la Concurrence, s’est engagée dans un processus de transaction. Ce cas n’a pas donné lieu à provision, les critères de constitution n’étant pas réunis. Au vu des éléments particuliers constituant le dossier, le groupe considère que l’issue de cette procédure n’aura pas d’impact significatif sur sa situation financière. Par ailleurs, la notification des griefs confirme que l'enquête 2006 a fait l’objet d’un classement.

  • Documents Connexes
      Information financière du premier trimestre 2007  (75.6kb)

    Vos Contacts
    Gédéon Michel
    Communication financière
    Téléphone +33 (0)1 73 23 85 31
    michel.gedeon@nexans.com
    Carole Vitasse
    Communication Financière
    Téléphone + 33 (0)1 73 23 84 56
    carole.vitasse@nexans.com
    Catel Julien
    Communication Financière
    Téléphone + 33 (0)1 73 23 84 61
    julien.catel@nexans.com
    Jean-Claude Nicolas
    Corporate Communication
    Téléphone +33 (0) 1 73 23 84 51
    jean-claude.nicolas@nexans.com
    Pascale Strubel
    Presse
    Téléphone + 33 (0)1 73 23 85 28
    pascale.strubel@nexans.com
    Angéline Afanoukoe
    Relations presse
    Téléphone + 33 1 73 23 84 12
    Angeline.afanoukoe@nexans.com

    A propos de
    A propos de Nexans
    Inscrivant l’énergie au cœur de son développement, Nexans, leader mondial de l'industrie du câble, propose une large gamme de câbles et systèmes de câblage. Le Groupe est un acteur majeur des marchés d’infrastructures, de l’industrie et du bâtiment. Il développe des solutions pour les réseaux d’énergie, de transport et de télécommunications, comme pour la construction navale, la pétrochimie et le nucléaire, l’automobile, les équipements ferroviaires, l’électronique, l’aéronautique, la manutention et les automatismes. Avec une présence industrielle dans plus de 30 pays et des activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie 21 000 personnes et a réalisé, en 2006, un chiffre d'affaires de 7,5 milliards d’euros. Nexans est coté à la Bourse de Paris, compartiment A de l’Eurolist d’Euronext. Pour plus d’informations : www.nexans.com

    Nexans © copyright 2001 - 2012   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site