English Me connecter Contactez-nous
Expert mondial des câbles et systèmes de câblage

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Finance

Carrières

Infos Presse

Ok

Informations financières du troisième trimestre 2007

Envoyer le lien vers cette page Votre contact Nexans sur cette page
  • Croissance organique soutenue des activités câbles* au troisième trimestre 2007 (+12,5% hors fils conducteurs)
  • Accélération des ventes de câbles destinés aux infrastructures d’énergie (+9%)
  • Confirmation de l’objectif de croissance à 2 chiffres des activités câbles pour l’année 2007 et de l’amélioration sensible de la profitabilité opérationnelle

 

 

Paris, le 18 octobre 2007 Nexans annonce aujourd’hui un chiffre d’affaires pour le troisième trimestre 2007 de 1 776 millions d’euros (à cours des métaux non-ferreux courants). A cours des métaux non-ferreux constants**, le chiffre d’affaires du trimestre s’élève à 1 166 millions d’euros. La croissance organique des activités câbles s’établit à 12,5% (5,0% en intégrant l’activité Fils Conducteurs).

 

Sur les 9 premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires à cours des métaux non-ferreux constants atteint 3 617 millions d’euros, avec une croissance organique de 12,8% pour les activités câbles*.

 

La rentabilité opérationnelle poursuit son amélioration au-delà des 7,6% enregistrés au 30 juin.

 

La dette financière se situe à un niveau comparable à celui de fin juin 2007, soit une réduction d’environ 100 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2006, malgré l’augmentation de l’activité.

 


CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE

 

 

2006

2007

(en millions d'euros)

A cours métaux constants (**)

A données comparables (***)

A cours métaux constants (**)

       

3ème trimestre

1 066

1 110

1 166

2ème trimestre

1 178

1 216

1 257

1er trimestre

1 095

1 127

1 194

       

Total au 30 septembre

3 339

3 453

3 617

 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE PAR METIERS

 

 

 T3-2006

T3-2007

Variation

(en millions d'euros)

A cours métaux constants (**)

A données comparables (***)

A cours métaux constants (**)

Croissance organique

Infrastructure d'énergie (a)

336

368

401

9,0%

Industrie (a)

195

208

246

18,3%

Bâtiment (a)

224

245

283

15,5%

Infrastructures Telecom (b)

55

54

58

7,4%

Réseau Privés (LAN) (b)

70

67

72

7,5%

Autres

3

3

3

0,0%

Sous-total: activités câbles

883

945

1 063

12,5%

Fils conducteurs

183

165

103

-37,6%

Total group

1 066

1 110

1 166

5,0%

 

 (a) correspond au segment d’activité Energie, (b) correspond au segment d’activité Telecom.

 

 

  • Infrastructures d’énergie : forte accélération de la croissance

Les ventes augmentent de 9,0% au cours du troisième trimestre, à données comparables, contre 6,5% au 30 juin 2007.

Cette accélération de la croissance s’effectue sous l’effet conjoint d’une montée en puissance de l’usine de Haute Tension sous-marine de Tokyo Bay, d’un redémarrage de l’usine de Québec et d’un contexte porteur dans la zone Reste du Monde.

Globalement les fondamentaux de ce segment restent très favorablement orientés.

 

  • Industrie : confirmation du fort développement des activités

Les ventes de câbles spéciaux destinés aux grands équipementiers industriels mondiaux sont en hausse de 18,3%, à données comparables, et poursuivent ainsi leur croissance à un rythme soutenu, portées entre autres par les segments de la construction navale et de l’industrie pétrolière.

 

  • Bâtiment : maintien de la croissance organique

L’activité Bâtiment reste soutenue. Comparativement au troisième trimestre 2006, elle est caractérisée par des volumes plus importants en Europe notamment avec les installateurs, dans un contexte de prix plus favorable.

Par rapport au 2ème trimestre 2007, l’activité est caractérisée par des volumes sensiblement identiques et des niveaux de prix encore soutenus.

 

  • Infrastructures Telecom : confirmation de la tendance du premier semestre

Les ventes augmentent de 7,4% à données comparables au cours du troisième trimestre 2007. 

L’activité européenne continue sa progression portée par les Accessoires et la Fibre Optique. L’activité en Asie est temporairement ralentie par l’arrêt de la joint-venture câbles Telecom vietnamienne dont le redémarrage sous contrôle exclusif de Nexans devrait intervenir au dernier trimestre.

Hors cet impact, la croissance organique des activités Infrastructures Telecom s’établit à 11,6% sur le trimestre.

 

  • Réseaux privés Telecom (LAN) : croissance sélective

L’ activité des câbles pour réseaux privés télécoms affiche une croissance organique de 7,5% au cours du troisième trimestre.
L’accent est essentiellement mis sur le développement des produits à plus forte valeur ajoutée.

 

  • Fils conducteurs : poursuite de la stratégie de recentrage sur les seuls besoins propres du Groupe

Les fils conducteurs poursuivent la baisse programmée de leurs ventes de 37,6% à données comparables. La cession de l’activité chinoise de fils émaillés (usine de Tianjin) a été finalisée en juillet 2007.

 


EVOLUTION PAR ZONES GEOGRAPHIQUES

 

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE PAR ZONE GEOGRAPHIQUE

 

 T3 - 2006

T3 - 2007

Variation

(en millions d'euros)

A cours métaux constants (**)

A données comparables (***)

A cours métaux constants (**)

Croissance organique

Zone Europe

632

626

724

15,7%

Zone Amérique du Nord

109

103

108

4,9%

Zone Asie - Pacifique

63

137

138

0,7%

Zone Reste du monde

79

79

93

17,7%

Sous-total : activités câbles

883

945

1 063

12,5%

         

Sous-total : activités fils conducteurs (****)

183

165

103

-37,6%

         

Total Groupe

1 066

1 110

1 166

5,0%

(****) La répartition par zone géographique du chiffre d’affaires « fils conducteurs » du trimestre était en 2006 : 87 M€ en Europe ; 91 M€ en Amérique du Nord et 5M€ en Asie.  En 2007, la répartition par zone est : 55 M€ en Europe ;  48 M€ en Amérique du Nord.

 

  • Europe : une forte croissance sur l’ensemble des segments

Au cours du troisième trimestre, la croissance organique est de +15,7% sur les activités câbles. Infrastructures d’énergie, câbles industriels et câbles pour le bâtiment sont les principaux contributeurs à ce développement.
 

 

  • Amérique du Nord : une croissance tirée par les câbles industriels

La croissance organique des activités câbles est de +4,9% en nette progression comparativement au semestre précédent (+1,1%), compte tenu du redémarrage progressif du site de Québec.

La crise du résidentiel américain a peu affecté Nexans compte tenu de la faible exposition à ce segment aux USA et de la relative stabilité des prix et des volumes.
Nexans reste toutefois vigilant à l’évolution de ce marché.

Les Infrastructures d’énergie ont poursuivi leur évolution favorable et les câbles pour réseaux privés continuent de bénéficier d’un mix produit plus rémunérateur.

 

 

  • Asie-Pacifique : une croissance forte en Chine

La croissance organique modeste (+0,7%) résulte de l’effet conjoint  d’une réduction des câbles Telecom Cuivre dont l’exploitation en joint venture au Vietnam prend fin (au bénéfice d’un redémarrage sous contrôle exclusif de Nexans au dernier trimestre) et d’un très fort développement des activités chinoises qui bénéficient à plein de la délocalisation des grands équipementiers européens et de la montée en puissance des équipementiers chinois.

 

  • Reste du Monde : très forte expansion dans l’ensemble des pays de la zone

La croissance organique de la zone Reste du Monde s’élève à 17,7% sur le troisième trimestre.

Les métiers historiques du Groupe dans cette zone restent solides à l’exemple des lignes aériennes pour réseaux d’énergie au Brésil ou bien encore du bâtiment en Turquie ou les câbles spéciaux pour l’industrie pétrolière au Moyen-Orient.

De nouveaux segments de marché contribuent aussi largement à cette croissance : câbles automobiles au Maroc, démarrage des câbles cuivre isolés au Brésil et câbles LAN en Turquie.

 

 

Calendrier financier

  • 13 novembre 2007 : réunion d’information des actionnaires individuels à Strasbourg
  • 19 novembre 2007 : réunion d’information des actionnaires individuels à Bordeaux
  • 31 janvier 2008 : publication des résultats annuels consolidés 2007

 

 Annexe 1 - Chiffre d'affaires des trois premiers trimestres 2007



* Câbles et produits associés (accessoires), à l’exclusion des fils conducteurs

** Pour neutraliser l’effet des variations des cours des métaux non-ferreux et mesurer ainsi l’évolution effective de son activité, Nexans établit également son chiffre d’affaires à cours du cuivre et de l’aluminium constants.

*** Le chiffre d’affaires 2006 à données comparables correspond au chiffre d’affaires à métal constant, retraité des effets de change et de périmètre.

 


Documents Connexes
  Informations financières du troisième trimestre 2007  (67.5kb)

Vos Contacts
Michel Gédéon
Relations investisseurs
Téléphone +33 (0)1 73 23 85 31
Michel.Gedeon@nexans.com
Carole Vitasse
Communication Financière
Téléphone + 33 (0)1 73 23 84 56
carole.vitasse@nexans.com
Catel Julien
Communication Financière
Téléphone + 33 (0)1 73 23 84 61
julien.catel@nexans.com
Jean-Claude Nicolas
Corporate Communication
Téléphone +33 (0) 1 73 23 84 51
jean-claude.nicolas@nexans.com
Pascale Strubel
Presse
Téléphone + 33 (0)1 73 23 85 28
pascale.strubel@nexans.com

A propos de
A propos de Nexans
Inscrivant l’énergie au cœur de son développement, Nexans, leader mondial de l'industrie du câble, propose une large gamme de câbles et systèmes de câblage. Le Groupe est un acteur majeur des marchés d’infrastructures, de l’industrie et du bâtiment. Il développe des solutions pour les réseaux d’énergie, de transport et de télécommunications, comme pour la construction navale, la pétrochimie et le nucléaire, l’automobile, les équipements ferroviaires, l’électronique, l’aéronautique, la manutention et les automatismes. Avec une présence industrielle dans plus de 30 pays et des activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie 21 000 personnes et a réalisé, en 2006, un chiffre d'affaires de 7,5 milliards d’euros. Nexans est coté à la Bourse de Paris, compartiment A de l’Eurolist d’Euronext. Pour plus d’informations : www.nexans.com

Nexans © copyright 2001 - 2012   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site