English Me connecter Contactez-nous
Expert mondial des câbles et systèmes de câblage

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Finance

Carrières

Infos Presse

Ok

Les câbles Nexans Alsecure NXS au service à Wimbledon

Envoyer le lien vers cette page Votre contact Nexans sur cette page
ALSECURE NXS assure la continuité du tournoi de tennis pendant des travaux majeurs

Nexans ALSECURE NXS at WimbledonParis, le 25 juin 2007 – Nexans, leader mondial de l’industrie du câble, a équipé de câbles de sécurité le site de Wimbledon afin de permettre le bon déroulement du tournoi international de tennis dans un site actuellement en travaux. Le Groupe a en effet fourni plus de 5 km de conduits précâblés avec du câble Nexans ALSECURE NXS.

 

Retardant la propagation des flammes, le câble ALSECURE NXS a été conçu pour protéger les personnes et les biens contre les émissions de gaz toxiques et de fumées mortelles en cas d’incendie. Installés au cours des deux derniers mois, ces câbles serviront à alimenter en électricité les multiples installations de ce tournoi légendaire, notamment l’éclairage, les infrastructures d’hébergement et de restauration, les cabines des commentateurs et les tableaux de scores.

 

Le All England Lawn Tennis Club a entrepris un chantier d’une durée de trois ans et d’un coût de 125 millions de livres (environ 185 millions d’euros) en vue de construire un nouveau toit translucide et rétractable au-dessus du court central. Le projet portera la capacité de ce dernier de 13 800 à 15 000 places et améliorera les installations de restauration.

 

« Nous recherchions un câble armé facile à poser, et le modèle ALSECURE NXS de Nexans offrait la solution idéale. De plus, tous les câbles dont nous avions besoin étaient disponibles immédiatement, ce qui se révèle vraiment précieux dans le cadre d’un projet aux délais aussi serrés que celui-ci », souligne Geoff Williams de Pace Services, le prestataire responsable du chantier pour la partie électrique.

 

Rexel Senate, grossiste basé à Croydon (banlieue de Londres), a fourni le câble à Pace, qui travaille pour le maître d’œuvre du projet, Galliford Try.

 

Circuit sécurisé
Le câble ALSECURE NXS, idéal pour les cloisons et les faux planchers ou plafonds, opérera avec des coupe-circuits type B MCB de 32 ampères, permettant de couper le courant électrique en cas d’intrusion par un objet pointu. Il est fourni avec son propre conduit, ce qui évite la pose d’un conduit coûteux ou encore d’un câble armé de fils d’acier.

 

Le câble ALSECURE NXS convient à une installation à l’intérieur comme à l’extérieur, dans des chemins de câble et conduits, faux planchers ou plafonds, directement sur de la brique, de la pierre, du métal ou d’autres matériaux, derrière du plâtre ou encore dans le cadre de systèmes de câblage modulaires.


Vos Contacts
Angéline Afanoukoe
Relations presse
Téléphone + 33 1 73 23 84 12
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon
Relations investisseurs
Téléphone +33 (0)1 73 23 85 31
Michel.Gedeon@nexans.com

A propos de
A propos de Nexans
Inscrivant l’énergie au cœur de son développement, Nexans, leader mondial de l'industrie du câble, propose une large gamme de câbles et systèmes de câblage. Le Groupe est un acteur majeur des marchés d’infrastructures, de l’industrie et du bâtiment. Il développe des solutions pour les réseaux d’énergie, de transport et de télécommunications, comme pour la construction navale, la pétrochimie et le nucléaire, l’automobile, les équipements ferroviaires, l’électronique, l’aéronautique, la manutention et les automatismes. Avec une présence industrielle dans plus de 30 pays et des activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie 21 000 personnes et a réalisé, en 2006, un chiffre d'affaires de 7,5 milliards d’euros. Nexans est coté à la Bourse de Paris, compartiment A de l’Eurolist d’Euronext. Pour plus d’informations : www.nexans.com

Nexans © copyright 2001 - 2012   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site