English Me connecter Contactez-nous
Expert mondial des câbles et systèmes de câblage

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Finance

Carrières

Infos Presse

Ok

Nexans expose à OTC Houston 2011

Envoyer le lien vers cette page Votre contact Nexans sur cette page
Venez nous rendre visite sur le stand 2117, Hall D, du 2 au 5 mai 2011

Nexans est heureux de vous accueillir sur son stand pour vous présenter son expertise et ses solutions de câblage innovantes pour les grands projets de l'industrie pétrolière et gazière. 

 

 Demandez votre Invitation personnelle OTC 2011
 

Découvrez les grands projets Nexans de l'industrie pétrolière et gazière

  • Offshore subsea : Direct Electric Heating cables
  • Offshore subsea : Cryodyn ship-to-shore LNG transfer
  • Onshore : Niger Delta OML 58 project to increase gas production
  • Offshore topside : Cable evolution to answer the new NEK 606 standard
  • High voltage submarine cables
  • Capjet cable trenching machine 
     

Plan du salon

Booth #2117, Hall D

Voir le plan du hall 

 

Lieu

Reliant Center
1 Reliant Park
8400 Kirby Drive
Houston, Texas 77054 USA
 

Horaires d'ouverture

  • 2 Mai : 9:00h - 17:30h
  • 3 Mai : 9:00h - 17:30h
  • 4 Mai : 9:00h - 17:30h
  • 5 Mai : 9:00h - 14:00h

Produits et solutions

  • Flexible LNG Transfer Line for offshore loading applications
  • Umbilicals
  • Fiber-optic submarine cables
  • Offshore topside mud-resistant cables
  • Instrumentation and control cables
  • Low-voltage power distribution cables
  • Hypron onshore instrumentation cables.

 


Informations Connexes
Invitation personnelle OTC 2011
Découvrez les offres Nexans de l'industrie pétrolière et gazière
Plan du Hall
Site OTC 2011



DEH Panel 2011


Cryodyn Panel 2011


Niger Delta Project panel


Low Smoke Halogen Free panel 2011


Informations Connexes
Invitation personnelle OTC 2011
Découvrez les offres Nexans de l'industrie pétrolière et gazière
Plan du Hall
Site OTC 2011


Nexans © copyright 2001 - 2012   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site