English Me connecter Contactez-nous
Expert mondial des câbles et systèmes de câblage

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Finance

Carrières

Infos Presse

Ok

EWEA Bruxelles 2011

Envoyer le lien vers cette page Votre contact Nexans sur cette page
14-17 mars 2011 - Bruxelles - Belgique


Où nous trouver


Hall 12, Stand 12371
Téléchargez le Floor plan

Centre des expositions
Place de Belgique 1
BE-1020 Bruxelles
Belgique



Heures d'ouverture 

 
Lundi 14 mars   10h -18h
Mardi 15 mars     9h -19h
Mercredi 16 mars     9h -18h
Jeudi 17 mars     9h -16h

 

 




 
Découvrez sur notre stand les solutions Nexans

Wind turbines

  • WINDLINK®: reliable, high-performance cable solutions for wind turbines worldwide  
    - Windlink LV / MV highly  loop rubber cables specially designed to face heavy torsion constraints
    - Windlink LV and MV connectors, sets and kits designed to face stresses 
     

Windfarms

  • Turnkey cable solutions to better deploy your windfarm infrastructure
    - London Array offshore wind farm project
    - Turnkey power offshore and onshore systems
    - Power accessories: integrated solutions with compact accessories
    - Subsea cables: innovative and reliable solutions for offshore and inland waters

    LV MV Panel   London Array
      
     

Site du salon
http://www.ewec2011.info/


A propos de
Concernant Nexans
Inscrivant l’énergie au cœur de son développement, Nexans, expert mondial de l’industrie du câble, propose une large gamme de câbles et systèmes de câblage. Le Groupe est un acteur majeur des marchés d’infrastructures, de l’industrie, du bâtiment et des réseaux locaux de transmission de données. Il développe des solutions pour les réseaux d’énergie, de transport et de télécommunications, comme pour la construction navale, la pétrochimie et le nucléaire, l’automobile, les équipements ferroviaires, l’électronique, l’aéronautique, la manutention et les automatismes. Nexans est un groupe industriel responsable qui considère le développement durable comme faisant partie intégrante de sa stratégie globale et opérationnelle. Innovation continue en matière de produits, de solutions et de services, formation et implication des collaborateurs, adoption de procédés industriels sûrs et caractérisés par un impact limité sur l’environnement, telles sont quelques-unes des initiatives majeures qui inscrivent Nexans au cœur d’un avenir durable. Avec une présence industrielle dans 40 pays et des activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie 24 500 personnes et a réalisé, en 2011, un chiffre d’affaires de près de 7 milliards d’euros. Nexans est coté sur le marché NYSE Euronext Paris, compartiment A. Pour plus d’informations : www.nexans.com ou www.nexans.mobi
Concernant EWEA
EWEA 2011 attracted a record-breaking 9,000+ participants, coming from a total of 84 countries. In 2012, Europe's premier wind energy event will take place in Copenhagen, Denmark; the leading country in European wind power technology. Over 10,000 professionals from around the world are expected to attend and experience the power of the wind energy industry.



Documents Connexes
  Windlink Brochure  (6542.4kb)
  Windfarms Brochure  (1776.8kb)


Informations Connexes
Harnessing the wind: The cable dimension - White paper
Solutions Nexans pour éoliennes
Solutions Nexans pour fermes d'éoliennes
Site Internet EWEA
Demandez votre invitation gratuite pour l'exposition.


Nexans © copyright 2001 - 2012   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site