English Me connecter Contactez-nous
Expert mondial des câbles et systèmes de câblage

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Finance

Carrières

Infos Presse

Ok

Nexans expose à Airport Show Dubai 2009

Envoyer le lien vers cette page Votre contact Nexans sur cette page
Venez nous rencontrer sur le stand CE 13 du 19 au 21 mai 2009

Airport show Dubai 2009 static image

 

Airport Show est l'un des plus importants événements mondiaux dans le domaine de la construction, des opérations, de la technologie et des services aéroportuaires. Il rassemble plus de 5 000 professionnels du secteur venus de 81 pays.

Lors de l'édition 2009, Nexans sera heureux de vous accueillir sur son stand afin de vous présenter ses solutions personnalisées pour la sûreté, la sécurité et l'efficacité des aéroports.

Demandez votre invitation gratuite pour l'exposition.

 

Découvrez sur notre stand les principales réussites de Nexans concernant toutes les fonctions aéroportuaires :

  • Aéroport de Beijing, Chine : Système de manutention des bagages
  • Aéroport d'Abu Dhabi, UAE : Eclairage des pistes
  • Aéroport de Moscou, Russie : Réseaux d'énergie
  • Aéroport d'Incheon, Corée du Sud: Réseaux de télécommunications 

 

Innovation

Un espace sur notre stand sera consacré à la présentation des câbles 400 Hz d'Intercond, destinés aux systèmes de câblage électrique des avions (A lire : Nexans acquiert Intercond - Communiqué).
 

Programme des conférences

La présentation de Nexans aura lieu le 19 mai à 11:30.
Voir aussi : Programme des séminaires du Airport Show Dubai 2009.

Intercond proposera une conférence intitulée "INTER-AEROFLEX® 400Hz: GPU cable evolution - introducing a new cable solution developed to provide manufacturers of aircraft Ground Power Units (GPU) and on-site end-users with a more reliable, multi-purpose, cost-wise cable design, already in use in some airports and with greater potentiality to share".
 

Plan de l'exposition

Stand n° CE 13
Téléchargez le Airport show hall layout.
 

Lieu et heures d'ouverture

Airport Expo Dubai, UAE
19-21 mai, 10.00 - 18.00
 

Produits et solutions présentés

  • Secondary circuit low-voltage cable
  • Active Ethernet Switch System
  • 48VDC Power Supply for Active Ethernet Switch System
  • DIN-Rail Splice/Distribution Box
  • Fire Resistant Cables
  • Halogen free flexible power supply, control and grounding cables
  • Halogen free oil resistant AS- Interface
  • Halogen free Profibus cable
  • LANmark and LANsense solutions
  • Cable for GPU's sytems
  • Special cable for GPU scissors systems

  


Vos Contacts
Paolo Pieri
Airport Infrastructures Manager
paolo.pieri@nexans.com



Informations Connexes
Nexans acquiert Intercond - Communiqué
Découvrez l'offre de Nexans pour les aéroports
Brochure Aéroports (en anglais)   Brochure Aéroports (en anglais)
Airport Success stories   Airport Success stories (document en anglais)
Livre blanc Aéroports
http://www.theairportshow.com
Programme des séminaires du Airport Show Dubai 2009
Nexans fournit les câbles d’énergie, de signalisation et d’instrumentation pour équiper le Terminal 3 de l’aéroport de Moscou Cheremetievo
Les câbles Nexans au cœur du système de bagages de l’aéroport international de Pékin
Nexans fournit les câbles d’éclairage de pistes pour l’aéroport international d’Abou Dhabi
Nexans va fournir des solutions de câblage réseau en fibre optique et cuivre pour l’aéroport international d’Incheon en Corée du Sud
Nexans remporte un contrat de 2 millions d’euros pour la fourniture de câbles d’énergie destinés au nouvel aéroport d’Enfidha en Tunisie


Nexans © copyright 2001 - 2012   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site