|
Paris, le 7 septembre 2010 – Nexans, leader mondial de l’industrie du câble, a mené à bien pour le compte de Schneider Electric un contrat majeur portant sur la fourniture de câbles PV ENERGYFLEX® de sa nouvelle gamme KEYLIOSTM, destinés à la construction d’une centrale solaire photovoltaïque de 43 MW dans la région des Pouilles en Italie.
Le projet Cellino San Marco (CSM), comprenant 580 000 panneaux, est le plus grand projet solaire photovoltaïque en Italie dont le montage financier est bouclé. Nexans a fourni plus de 1 000 km de câbles ENERGYFLEX® afin d’assurer des liaisons sur site durables et performantes entre les panneaux photovoltaïques et les onduleurs qui transforment l’énergie solaire en courant alternatif disponible.
Les câbles ENERGYFLEX® font partie de la nouvelle gamme complète Nexans KEYLIOSTM de câbles, solutions et services pour installations photovoltaïques.
“Nous avons développé le concept ENERGYFLEX®en réponse à la demande croissante des clients pour des câbles photovoltaïques offrant une fiabilité, une longévité et des performances accrues. Ce contrat majeur concernant le projet CSM représente une avancée significative sur ce marché spécialisé », commente Rémy Le Fur, responsable marketing pour les énergies renouvelables chez Nexans. « En complément des qualités techniques de nos câbles, le facteur décisif qui a convaincu Schneider Electric de signer ce contrat avec Nexans a été notre réactivité et notre capacité à faire face à des délais serrés. »
Pour le projet CSM, Nexans a fourni 212 et 804 km de câbles monoconducteurs en cuivre, respectivement d’une section de 6 et 10 mm2. Il s’agit à la fois de câbles ENERGYFLEX® standard et ENERGYFLEX® One Stripe dotés d’une bande de couleur rouge ou bleu facilitant leur identification. Les câbles ont été posés sur le site entre mars et juin 2010.
Nexans a également fourni à Schneider Electric des câbles nus en cuivre, d’une section de 35 mm², destinés à la réalisation du réseau de câblage souterrain du projet CSM.
Le câble PV ENERGYFLEX®
Le câble Nexans PV ENERGYFLEX® pour panneaux solaires se caractérise par ses hautes performances, sa facilité d’installation, sa fiabilité à long terme et sa facilité de recyclage en fin de vie. Doté d’une gaine en polyoléfine, ce câble monoconducteur à double isolation transporte efficacement un courant continu de 1,8 kV, et ce pendant des dizaines d’années. Ses propriétés répondent aux réglementations et certifications en vigueur (par exemple TÜV ou, en France, UTE 32-502) et les dépassent même souvent en termes de résistance thermique, de résistance en extérieur en cas d’exposition à l’ozone et aux ultraviolets, de résistance aux rongeurs et aux insectes ou encore de fiabilité sur le long terme. Ses composés sans halogène assurent une protection optimale contre l’incendie, tout en satisfaisant les directives RoHS les plus récentes relatives à l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
Les câbles ENERGYFLEX® font partie de la gamme Nexans KEYLIOSTM, qui englobe tous les types de câbles nécessaires aux installations solaires photovoltaïques résidentielles ou commerciales, mais aussi un certain nombre de services essentiels pour les promoteurs et exploitants de ces projets, depuis la surveillance et le contrôle jusqu’à l’évaluation et la simulation du cycle de vie, en passant par des passerelles Internet intelligentes.
|