Nexans sera heureux de vous accueillir sur le stand G1 pour vous présenter des solutions dédiées, innovantes et éprouvées pour un déploiement de masse. Rejoignez-nous sur notre stand et découvrez comment Nexans peut mener votre vie vers de nouveaux horizons : Fiber all the way. Nous présenterons également une conférence sur 'L'optimisation des investissements pour le FTTH par le partage des infrastructures'.
Conférence Nexans
Le 25 février de 11 h 30 à 12 h 45, Jean Fehlbaum présidera la conférence sur le thème :' L'optimisation des investissements pour le FTTH par le partage des infrastructures'.
Parfois poussés par leurs instances de régulation, certains pays d'Europe Occidentale travaillent sur des scénarii de déploiement qui recourent au partage des infrastructures entre concurrents. Cette tendance influence les caractéristiques techniques de pratiquement tous les composants de la chaîne de transmission, des ODF dans les centraux de distribution, en passant par les conduites et les câbles optiques, et ce jusqu'à la prise d'abonné. Ce phénomène se matérialise actuellement par des besoins de câblage multifibre du réseau d’accès en France, en Suède ou en
Suisse par exemple. Ceci favorise l’émergence de solutions innovantes, aussi bien pour la partie réseau extérieur que pour le câblage intérieur. Quelques exemples récents de « best practice » pour les conduites, les partages de câbles ou de fibres ou encore les solutions multi-opérateurs en câblage vertical 400% seront présentées.
Lieu
Centre international d'expositions de Lisbonne
Rua do Bojador,
Parque das Nações
1998-010 Lisbonne -Portugal
Horaires d'ouverture
24 février : 8 h 30 - 19 h
25 février : 9 h - 18 h