English Me connecter Contactez-nous
Expert mondial des câbles et systèmes de câblage

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Finance

Carrières

Infos Presse

Ok

DATAGREEN® : un câble de données poids plume

Envoyer le lien vers cette page Votre contact Nexans sur cette page

Les câbles de signaux sont généralement en cuivre pur et leur section plus importante que nécessaire pour garantir la tenue à la traction pendant l'installation. En remplaçant le cuivre par un nouvel alliage, le câble DATAGREEN® satisfait aux mêmes exigences avec un volume réduit de 25 %, un poids allégé de 50 %, une résistance à la traction accrue de 20 % et une tenue en température jusqu’à 125°C.

L’analyse de cycle de vie montre que l’impact environnemental moyen de la phase de fabrication de ce câble est inférieur d’environ 50% à celui d’un câble standard.

DATAGREEN® trouve ses applications dans la mesure, les automatismes ou l'alimentation basse tension : robotique industrielle, électronique, automobile, matériel roulant ferroviaire, construction navale, éclairage économique des bureaux, magasins et rues, éclairage des pistes d’aéroport.

 

Impact environnemental des câbles DATAGREEN

Comparaison de l’impact environnemental d’un câble Datagreen et d'un câble standard

 


Informations Connexes
Retrouvez la description complète du câble DATAGREEN®



Informations Connexes
Retrouvez la description complète du câble DATAGREEN®


Nexans © copyright 2001 - 2012   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site