|
Un câble photovoltaïque hautes performances
Contribuant aux objectifs d’énergies renouvelables et propres, le câble Nexans ENERGYFLEX assure une connexion durable et performante entre les panneaux photovoltaïques (PV) et l’“onduleur” qui transforme l’énergie solaire en courant électrique alternatif exploitable.
Le chaînon manquant
Les toits sont des environnements hostiles, souvent exposés à la neige, au gel ou à une chaleur brûlante. Parce que les propriétaires immobiliers souhaitent un investissement durable dans l'énergie renouvelable, nous avons conçu un câble souple alliant fiabilité et longévité (30 ans), résistant à des températures de -40 à +120°C, à l’ozone et aux ultraviolets.
Un marché en plein essor
Leader en Europe, avec 65% du marché photovoltaïque, l’Allemagne est très présente dans plusieurs pays européens, fournisseur des fabricants, installateurs et distributeurs de modules solaires. Les Etats-Unis (en particulier la Californie) en sont également un important promoteur. Nexans dessert ces deux marchés en forte croissance.
Du négatif au positif
Confrontés à la délocalisation des fabricants d’électroménager qui affecte notre production de cordons secteur, nous devions trouver de nouveaux marchés à forte valeur ajoutée en Europe. Tout est parti d’un petit sous-traitant photovoltaïque qui avait un besoin spécifique. Nous avons dressé une liste de fabricants, d’assembleurs et de distributeurs de premier plan et les avons rencontrés en personne, réalisé une étude de marché et participé au salon Intersolar à Munich. La R&D (NRC Lyon) a été invitée à comparer les produits disponibles et à faire mieux. Le produit ainsi développé a dépassé les directives en vigueur !
Autres atouts
ENERGYFLEX est un câble sans halogène à sécurité anti-incendie renforcée pour une installation sur les toits, facilement dénudable pour une pose rapide et recyclable conformément aux nouvelles réglementations environnementales. Le produit a déjà reçu l’homologation de TUV, laboratoires allemands pour les normes UE. L’électricité d’origine photovoltaïque arrivera bientôt à parité sur le réseau dans de nombreuses régions du monde.
|