Produits

World Map

Sélectionnez votre pays

Pour être au plus près de nos clients, nos sites Web locaux fournissent des informations détaillées sur nos produits, des fiches techniques, des contacts commerciaux en local et des services en ligne dédiés.
Veuillez sélectionner votre pays dans la liste ci-dessous.
Si votre pays ne figure pas sur cette liste, veuillez utiliser le bouton Contactez-nous sur la droite.

Câbles de contrôle-commande

  • Pour l'équipements électroniques dans des applications basse tension
  • Conformes à la norme EN 50306,
  • Destinés aux applications de matériel roulant dans lesquelles le poids et l’encombrement entrent en ligne de compte.
  • Peut supporter une température de 125 °C pendant 20 000 heures de fonctionnement.

Câbles d’énergie à couche isolante réduite

  • Pour les postes de sectionnement et panneaux de commande via des fourreaux, tuyaux et tubes conformément à la norme EN 50343
  • Conformes à la norme EN 50264.
  • Le conducteur peut supporter une température de 120 °C pendant 20 000 heures de fonctionnement.

Câbles d’énergie souples haute température

  • Préconisés dans les environnements où une classe « haute température » est exigée pour réduire le poids des liaisons électriques;
  • Conformes à la norme EN 50382;
  • ils supportent des températures extrêmes (de -50 °C à +150 °C);
  • Un conducteur de classe 120°C peut supporter une température de 140 °C pendant 20 000 heures de fonctionnement . 

Câbles de communication

  • Pour l'’interopérabilité des trains et équipements ferroviaires dans toute l’Europe (ERTMS).
  • Adaptés à la transmission de données jusqu’à 600 MHz et affichent une performance proche de celle des câbles de catégorie 7.
  • Câbles bus de données destinés aux services vidéo aux voyageurs, à la surveillance et à la connexion des équipements vitaux, câbles coaxiaux destinés à la gestion du trafic ferroviaire et au contrôle-commande des trains ou câbles à fibre optique offrant un haut débit pour les services embarqués.

Câbles résistants au feu

  • Destinés aux systèmes de sécurité pour les commandes et l’alimentation.
  • Les câbles garantissent l’intégrité des circuits électriques pendant un certain temps après le départ du feu.
  • Affichent une résistance au feu de plus de 90 minutes conformément à la norme EN 45545-2.

Câbles boucles et accessoires haute tension

  • Câbles souples HV FLAMEX® (N)TMCGCHXOE ou PANTO
  • Connecteurs et terminaisons séparables pour utilisation en intérieur et en extérieur
  • Solutions de boucles haute tension sur mesure de bout en bout comprenant le montage et le test électrique de chaque composant.

 

Câbles hybrides, câbles de liaison et câbles haute température

  • Pour alimenter chaque voiture
  • Pour transmettre des informations entre les voitures et entre le châssis et les bogies à l’intérieur des voitures.