|

Description du projet :
- La mise en service du complexe pétrochimique COMPERJ est prévue pour 2013, avec une capacité de traitement de 165 000 barils de brut lourd par jour.
- Nexans assurera l’interconnexion des deux principaux postes haute tension.
Défis client :
- La distance entre les 2 postes est de 3,25 km.
- Les câbles doivent être installés sur des structures métalliques montées à une vingtaine de mètres au-dessus du sol, ce qui nécessite de faire appel à un modèle spécial de câble et à des équipements spécialisés de tirage de câbles.
Solutions Nexans :
- Nexans fournit une solution complète clés en main comprenant 19,5 km de câbles à isolant XLPE (polyéthylène réticulé) de 345 kV équipés d’extrémités, de jonctions prémoulées, d’un système de mise à la terre et accompagnés des services de pose correspondants.
- Le câble représente une performance technologique, avec une gaine d’aluminium lisse soudée directement sur l’isolant. Il est 100% étanche, plus robuste et plus léger que les câbles dotés d’une gaine en plomb ou en fil de cuivre.
|
|

|