|
Selon Jakob Nielsen, expert mondial de l’utilisation d’Internet, les besoins de bande passante augmentent de plus de 50% chaque année. Depuis 1983, année de sa publication, cette loi demeure toujours valable. Aujourd’hui, la vidéo contribue nettement à tirer cette demande vers le haut.
La fibre optique est le meilleur candidat pour permettre aux réseaux de faire face à l’actuel pic de demande tout en les préparant à de futurs nouveaux services gros consommateurs de bande passante.
Partout dans le monde, Nexans accompagne les acteurs du secteur des télécommunications dans la construction de ces nouveaux réseaux optiques. Nous possédons une expertise reconnue dans la conception de solutions complètes qui combinent ingénieusement câbles optiques et composants télécoms.
Conscient des besoins spécifiques résultant des contraintes locales, notre pôle R&D s’attache à réaliser des solutions véritablement efficaces dans chaque cas (optimisation des dépenses d’investissement et de la taille, réduction des temps de pose, facilité de maintenance, pérennité, etc.)
Naturellement, dans le cadre de cette amélioration continue, Nexans ne cesse d’innover et totalise déjà plus de 60 brevets rien que dans le domaine de la fibre optique.
KINOPTIC™ est le fruit de cette innovation, combinant les câbles et les composants dans des solutions intelligentes. Ces différentes solutions sont décrites selon leur localisation sur le réseau : dans le central, sur le réseau de distribution ou chez l’abonné. Chacune d’entre elles est indépendante et totalement compatible avec les autres. Ainsi, bâtir votre réseau est aussi simple qu’un jeu de construction : sur chaque segment du réseau, choisissez les bonnes briques pour votre environnement particulier, et le tour est joué !
|