English Me connecter Contactez-nous
Expert mondial des câbles et systèmes de câblage

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Finance

Carrières

Infos Presse

Ok

HYPRON®

Envoyer le lien vers cette page Votre contact Nexans sur cette page

Hypron

 

La sûreté des opérations de raffinage et de pétrochimie exige des câbles sans plomb HYPRON®

Les raffineries et sites pétrochimiques nécessitent un large éventail de câbles, totalisant environ 3000 km dans une usine typique. Ces câbles doivent pouvoir résister à un environnement où ils sont exposés à de sérieux risques de détérioration sous l’effet de la pénétration des produits chimiques (acides, bases, hydrocarbures aliphatiques et aromatiques). C’est pourquoi ils sont traditionnellement gainés de plomb et enfouis afin d’assurer la sécurité des installations et la continuité de la production.
  

Les câbles Nexans HYPRON® offrent une alternative écologique aux câbles à gaine plomb. Cette technologie, dont le développement a duré cinq ans, associe trois gaines concentriques coextrudées présentant chacune une caractéristique essentielle :

  • ruban aluminium polyéthylène (AluPE) intérieur pour l’étanchéité,
  • gaine en polyéthylène haute densité (HDPE) pour la résistance aux produits chimiques inorganiques (chlore, huiles de synthèse),
  • gaine en polyamide (PA) pour la résistance aux produits chimiques organiques (hydrocarbures aromatiques, benzène, essence, pétrole, etc.).

 

La technologie HYPRON® trouve des applications dans de nombreux types de câbles employés dans les raffineries et la pétrochimie :

  • câbles d’énergie,
  • câbles de contrôle, d’instrumentation et de compensation,
  • câbles de télécommunications.

 

Ces câbles sont particulièrement robustes, résistants et quasi indestructibles grâce à l’excellente adhérence entre leurs trois couches de protection extrudées.

 

Tous les câbles HYPRON® peuvent être adaptés en matière de réaction au feu (réduction de l’inflammabilité, de la propagation des flammes, du dégagement de chaleur, de l’émission de fumée et la toxicité) et de résistance au feu (maintien de la continuité électrique pendant un incendie), ce dernier aspect étant assuré par la technologie brevetée Nexans INFIT™. En cas d’incendie, l’isolation INFIT™ se transforme en une gaine de céramique rigide qui préserve l’intégrité des circuits et donc le fonctionnement des alarmes, éclairages d’issues de secours, ascenseurs, pompes et systèmes de sonorisation et de ventilation. Les câbles peuvent également être protégés contre les rongeurs, les ultraviolets, le soufre, etc.

 

Avantages des câbles sans plomb Nexans HYPRON®

  • Solutions de câblage écologiques conformes aux normes internationales
  • Economies pouvant aller jusqu’à 20% par rapport aux câbles traditionnels à gaine en plomb
  • Plus compacts pour une densité accrue des réseaux sur les sites
  • Jusqu’à 45% plus légers, ce qui facilite le transport, le stockage et l’installation
  • Absence de jonctions en plomb, d’où un raccordement plus facile et des câbles plus longs
  • Protection équivalente au plomb, avec une durée de vie de 25-30 ans au minimum
  • Résistance à des températures brûlantes (jusqu’à 87°C)
  • Possibilité de câbles spéciaux armés et personnalisés selon les besoins

 





Documents Connexes
  Découvrez la technologie Nexans HYPRON® en téléchargeant notre brochure ici.  (4079.6kb)



Files (attachements)
  Découvrez la technologie Nexans HYPRON® en téléchargeant notre brochure ici.  (4079.6kb)


 TOP
Nexans © copyright 2001 - 2012   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site