Le câble cuivre GR 485 à une seule paire de 0,34 mm2, à isolation polyéthylène et blindage PVC gris, limite la tension, le courant et la puissance dans un circuit électrique en fonction de valeurs de sécurité intrinsèque.
- Il offre un débit de 31,25 kbit/s pour les systèmes de contrôle industriel.
Ce câble LAN, conforme au protocole utilisé dans l’industrie pétrolière et gazière, est appelé à remplacer à terme les câbles d’instrumentation partout où des matériaux inflammables sont présents (zones dangereuses) : pétrole brut et ses dérivés, alcools, gaz naturel ou de synthèse, etc.
|