English Me connecter Contactez-nous
Expert mondial des câbles et systèmes de câblage

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Finance

Carrières

Infos Presse

Ok

Câbles d’énergie haute tension

Envoyer le lien vers cette page Votre contact Nexans sur cette page

  • Oil&Gas HVNexans fabrique des câbles à isolation papier ou XLPE (polyéthylène réticulé), avec des conducteurs cuivre jusqu’à 2500 mm2, pouvant véhiculer des tensions allant jusqu’à 525 kV (courant alternatif) pour l’ensemble des applications terrestres.
  • Nos solutions composites incorporent des câbles fibre optique afin de sécuriser les télécommunications.

 

Nexans a récemment remporté un contrat portant sur un système de câble souterrain XLPE de 380 kV pour le réseau de courant alternatif haute tension de 4 km de la raffinerie de Yanbu en Arabie saoudite (un projet d’Aramco/Conoco Phillips). Choisi en raison de ses nombreux systèmes de câble 400 kV installés avec succès au Moyen-Orient et ailleurs, le Groupe fournira des câbles, extrémités, jonctions, ainsi que des services d’installation pour la construction et la mise en service.



 TOP
Nexans © copyright 2001 - 2012   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site