English Me connecter Contactez-nous
Expert mondial des câbles et systèmes de câblage

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Finance

Carrières

Infos Presse

Ok

Câbles en eaux profondes (7000 m) dans l’océan Indien

Envoyer le lien vers cette page Votre contact Nexans sur cette page

Deep Water Cables for 7000m Seawater in the Indian Ocean

 

Deep Water Cables for 7000m Seawater in the Indian Ocean Description du projet

  • Site de production de Mangan dans l’océan Indien, par 6000 m de fond

 

Défis client

  • Système dynamique 70-100 kVA
  • Pression hydrostatique
  • Chutes de tension lors du transport d’énergie
  • Traction sur le câble
  • Accumulation de chaleur
  • Tête de câble

 

Deep Water Cables for 7000m Seawater in the Indian Ocean Solutions Nexans

Ombilical ROV pour eaux profondes :

  • Légèreté et compacité
  • Armature aramide
  • Triphasé 6,6 kV
  • Isolation mince
  • Fibres optiques pour le transport des signaux
  • DTS (capteurs de température distribués) pour la surveillance thermique
  • Coopération étroite avec le fournisseur d’extrémités sous-marines




 TOP
Nexans © copyright 2001 - 2012   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site