English Me connecter Contactez-nous
Expert mondial des câbles et systèmes de câblage

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Finance

Carrières

Infos Presse

Ok

Les solutions de Nexans

Envoyer le lien vers cette page Votre contact Nexans sur cette page
Nexans : le pétrole et le gaz circulent en amont et en aval

Nexans' answersNexans est présent à chaque stade de la production pétrolière et gazière, offrant une gamme étendue de câbles d’énergie et de télécommunications utilisables en mer pour la prospection, la production, la transformation, le stockage et le transport. Nous améliorons constamment nos techniques d’installation, notamment pour le creusement de creusement de tranchées et l’ensouillage des câbles dans les fonds marins.

 

Nos technologies innovantes, telles que des câbles ombilicaux de grande longueur pour eaux profondes, répondent aux besoins croissants d’énergie des pompes et des installations de transformation sous-marines. Nexans propose également des câbles haut débit en fibre optique ou cuivre pour le transfert de données et le pilotage à distance.

 

Nexans Norvège fabrique et fournit des produits et services sous-marins de pointe pour l’industrie pétrolière et gazière, notamment des câbles d’énergie, des câbles chauffants et des ombilicaux. La société dispose d’une chaîne de production totalement intégrée pour les ombilicaux, depuis l’ingénierie et le soudage des tubes en acier, la fabrication et la pose jusqu’aux tests de qualification et au raccordement.

 


Nexans Norvège a introduit le premier ombilical en tubes d’acier en 1993 et le premier ombilical dynamique en tubes d’acier en 1995. La société a fourni plus de 1800 km d’ombilicaux, dont l’un d’une longueur record de 144 km pour le champ Snøhvit de Statoil et un autre posé par 2300 m de fond pour le projet Na Kika de Shell.
 

 

Parmi nos solutions offshore sur mesure :

  • câbles pour le chauffage électrique direct des pipelines ;
  • gaines résistant au sel marin, aux agents chimiques et aux boues de pétrole ;
  • produits de pointe performants au feu ;
  • logiciels spéciaux pour l’installation optimale des colonnes montantes dynamiques.

 

De plus en plus, Nexans joue un important rôle de conseil et de service auprès de l’industrie offshore, notamment dans les domaines suivants :

 

Nexans : une approche intégrée vis-à-vis de vos besoins

  • Câbles pour l’ensemble des applications, depuis la prospection et la production jusqu’à la transformation et au transport
  • Gamme complète de câbles d’énergie BT/MT/HT pour les puits et plates-formes
  • Ombilicaux spécialisés pour les eaux profondes et les longues distances, à capacité accrue (jusqu’à 36 kV)
  • Réseaux WAN et LAN fibre optique/cuivre de pointe pour les communications de la côte aux plates-formes ou entre les plates-formes
  • Solutions standard et d’interconnectivité pour une haute disponibilité dans le monde entier
  • Hautes performances dans des conditions difficiles (chaleur, froid, eau salée, boues, pétrole)
  • Compétences d’installation de systèmes en eaux profondes et reliant le fond marin à la surface
  • Réduction du poids et du volume grâce à l’emploi de câbles XLPE
  • Excellente performance au feu pour la protection du personnel et de l’équipement
  • Gamme complète d’accessoires spéciaux, notamment des technologies de connecteurs accouplables en milieu humide

Related Information
Découvrez l'offre de Nexans pour le marché offshore sous-marin


 TOP
Nexans © copyright 2001 - 2012   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site