|

Description du projet :
Le projet pilote Hywind de Statoil, entré en phase de test au large de l’île de Karmøy (Norvège) à l’automne 2009, est la première installation éolienne flottante en taille réelle au monde.
- Le concept Hywind vise à produire de l’énergie éolienne sur des fonds compris entre 120 et 700 mètres.
- L’installation a été inaugurée officiellement le 8 septembre 2009.
Défis client :
- Développer une nouvelle technologie pour répondre aux futurs besoins énergétiques.
- L’éolienne est testée sur une période de deux ans afin de permettre de réunir des informations et des données et de pousser ainsi le concept plus avant, de sorte que l’éolien flottant soit compétitif sur le marché de l’énergie.
Solutions Nexans :
- Nexans Norvège a fourni le câble de 15 MW qui relie l’éolienne à l’île de Karmøy et au poste transformateur situé sur cette dernière. L’usine de Halden a conçu, fabriqué et testé le câble sous-marin 24 kV à isolant XLPE, long de 13,6 km, tandis que celle de Rognan a procuré l’élément fibre optique intégré.
- L’éolienne est installée à 10 km au large de Karmøy et le câble a été posé par Nexans.
- Nexans fournit également l’équipement de connexion/déconnexion du générateur haute tension sur le fond marin, un facteur essentiel pour le développement futur de ce concept.
|
|


 |
Related Information
|
 |
|